TP 3090W
-
Pannello tattile
2402630
Pannello tattile, 22.9 cm / 9"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Dispositivo di gestione |
Dati computer | |
Processore | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
RAM | 512 MB RAM |
Memoria dati | Flash, 1 GB |
Slot | 1x SD |
Display | |
Tipo di display | 22.9 cm / 9"-TFT |
Risoluzione monitor | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
Tipo di illuminazione del display | LED |
Luminosità | 800 cd/m² tipico (regolabile) |
MTBF | 40000 h |
Gamma di colori | 16,7 milioni di colori |
Angolo di lettura a sinistra | 85,00 ° |
Angolo di lettura a destra | 85,00 ° |
Angolo di lettura superiore | 85,00 ° |
Angolo di lettura inferiore | 85,00 ° |
Interfacce | 2x USB Host 2.0 |
Rete | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Sistema bus | senza sistema bus |
Software utente | Visu+ |
AX OPC Server | |
Requisiti di sistema | |
Sistema runtime | Visu+ Runtime |
Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC |
Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
Corrente assorbita tipica | 0,6 A |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
Alimentazione | |
Potenza assorbita | tip. 14,4 W |
Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato) |
Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 20 % ... 85 % (senza condensa) |
Urti | DIN EN 60068-2-27 |
Vibrazioni (funzionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
Misure esterne | |
Larghezza / Altezza / Profondità | 260 mm / 172 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza / Altezza / Spessore | 252 mm / 164 mm / 54 mm (Sezione di montaggio) |
Codice articolo | 2402630 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRCABC |
Codice prodotto | DRCABC |
GTIN | 4055626242781 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.955 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.889 g |
Numero tariffa doganale | 84714100 |
Paese di origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211900 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
HMI BATTERY - Batteria/accumulatore 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiale per montaggio 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiale per montaggio 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiale per montaggio 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1751312
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)