Grazie a fresatrici all'avanguardia, è possibile realizzare sblocchi specifici a richiesta del cliente su ciascun lato della custodia. Affidati alla massima qualità e alla realizzazione economica anche per quantitativi ridotti e di media entità.
La nostra gamma di soluzioni per l'alloggiamento e la tecnologia di connessione comprende molteplici possibilità per la realizzazione di dispositivi moderni. Configurate le soluzioni per la vostra applicazione specifica con il configuratore per custodie per l'elettronica. Varianti di colore, stampe, modifiche più specifiche richieste dal cliente: quasi tutto è possibile, anche soluzioni completamente nuove.
Maggiori informazioniSi metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti
Approfitta della nostra gamma di servizi completa. Ti offriamo una vasta gamma di processi per una realizzazione economica della tua variante di custodia. Dalla lavorazione meccanica con frese, passando per inserti nell'utensile originale presente, fino alla configurazione personalizzata di singoli componenti della custodia.
Grazie a fresatrici all'avanguardia, è possibile realizzare sblocchi specifici a richiesta del cliente su ciascun lato della custodia. Affidati alla massima qualità e alla realizzazione economica anche per quantitativi ridotti e di media entità.
Per grandi quantità di pezzi è spesso più vantaggioso sostituire la lavorazione meccanica con lo stampaggio a iniezione. Approfitta di una rapida attuazione della tua variante adatta direttamente dall'utensile originale.
Per la tua soluzione personalizzata può essere necessario sostituire singole custodie standard con versioni personalizzate. Realizziamo componenti per le custodie secondo le tue disposizioni, combinandoli con componenti standard affidabili.
Specialmente per la serie ICS, è possibile anche progettare coperchi per custodie personalizzati utilizzando il configuratore. Per farlo utilizza la stampa 3D di PROTIQ per la realizzazione dei prototipi per la successiva produzione in serie.
Puoi anche configurare i tuoi adattamenti meccanici in modo digitale. Con la serie UCS puoi anche creare la tua soluzione con pochi clic e modificare singolarmente i tagli standard prefabbricati per l'integrazione della tecnologia di connessione e degli accessori.
Dalle varianti di colore alla stampa e alla siglatura fino alla configurazione personalizzata di una tastiera a membrana, ti offriamo una vasta gamma di opzioni per personalizzare la tua applicazione.
Con il tuo colore aziendale personalizzato aumenti la riconoscibilità della tua applicazione. Grazie alla nostra ampia gamma di colori standard è possibile abbinare in modo ottimale il colore della custodia alla tua applicazione.
L'adeguamento preciso dell'immagine specifica per applicazione avviene tramite il logo aziendale e la siglatura degli elementi di comando presenti. Approfitta delle nostre numerose opzioni e stampa e sigla la tua custodia per l'elettronica in modo personalizzato in base alle tue esigenze.
Integra rapidamente e facilmente tastiere e display a membrana prefabbricati per alcune famiglie di custodie. Puoi adattare liberamente la forma, il colore e la stampa delle tastiere a membrana ai tuoi desideri, ed è anche possibile applicare una siglatura aggiuntiva con un logo aziendale.
Personalizza la tua applicazione con la variante di colore corrispondente alla tua custodia. La qualificazione di ogni nuova variante di colore viene effettuata nell'utensile master.
Scopri la variante di stampa per la tua applicazione.
|
|
|
|
---|---|---|---|
Tampografia | Serigrafia | Marcatura laser | |
Caratteristiche | |||
Vantaggi | Stampa funzionale conveniente | Colori brillanti | Codifica continua e resistente all'abrasione |
Numero di colori possibili | Da uno a due colori | Multicolore | Monocromatico (cambio di colore) |
Campi applicativi | Testi e logo | Stampe di grandi superfici o multicolore | Testi e logo, codici a barre, codici QR e codici a matrice di dati e numeri di serie |
Usa il nostro configuratore per assemblare rapidamente e facilmente la tua custodia per l'elettronica online. Scegli la serie di custodie desiderata, la base abbinata e il coperchio. Aggiungi la tecnologia di connessione appropriata e il gioco è fatto. Inoltre, è possibile integrare elementi operativi come tastiere a membrana e display per le serie ICS, ME-IO e UCS e testare la tua applicazione per quanto riguarda le proprietà termiche.
Hai esigenze specifiche e sei alla ricerca di un nuovo prodotto sviluppato su misura per le tue necessità? Phoenix Contact ti affiancherà nella realizzazione delle custodie con il suo know-how di sviluppo, produzione e controllo di qualità. Forniamo tutti i servizi necessari per la realizzazione del tuo nuovo prodotto. Tra questi troviamo:
Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.