Custodie a profili estrusi UM-ALU

Custodie a profili estrusi UM-ALU per una compatibilità elettromagnetica elevata

Le custodie in alluminio della serie UM-ALU garantiscono la massima flessibilità nell'equipaggiamento con circuiti stampati di dimensioni personalizzate. Hanno inoltre un'elevata compatibilità elettromagnetica (EMC). Pertanto, le custodie a profili estrusi sono indicate per le applicazioni industriali caratterizzate da elevato potenziale di disturbo elettromagnetico. I tempi di montaggio brevi e la possibilità di scelta della tecnologia di connessione aumentano il grado di libertà nella progettazione del dispositivo.

Maggiori informazioni

I vantaggi

  • Alluminio resistente al calore per la protezione ottimale dell'elettronica sensibile
  • Elevata protezione EMC
  • Profilati e coperture di varie dimensioni per moduli elettronici in funzione dell'applicazione
  • Montaggio dei circuiti stampati su massimo sette livelli per soluzioni di elettronica flessibili
Custodie da campo e custodie per guide DIN

Configuratore per custodie per l'elettronica

Crea la tua custodia per l'elettronica per l'uso sul campo o all'interno: seleziona la serie di custodie desiderata, la base abbinata e il coperchio. Aggiungi la tecnologia di connessione appropriata e il gioco è fatto.

Connettori e custodie per l'elettronica

Novità per la tecnologia di connessione di apparecchi Connessione sicura del dispositivo

In qualità di produttore leader di connettori e custodie per l'elettronica, Phoenix Contact lavora costantemente per sviluppare nuove soluzioni e soddisfare le crescenti esigenze delle tue applicazioni industriali e infrastrutturali.

Scopri le nostre nuove tecnologie di connessione di apparecchi per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le varie custodie per l'elettronica.

La custodia a profili estrusi UM-ALU in breve La custodia UM-ALU realizzata interamente in alluminio offre ottime proprietà elettromagnetiche e permette la piena flessibilità nell'equipaggiamento. Le custodie in alluminio si adattano quindi in particolare per le applicazioni industriali.

Image Map interattiva: Custodie della serie UM-ALU in diverse versioni
Alluminio resistente al calore
Le custodie sono realizzate interamente in alluminio, il che si traduce in un'elevata resistenza al calore.
Alluminio resistente al calore
Elevata compatibilità elettromagnetica
La protezione EMC ottimale per la tua elettronica è ottenuta grazie al resistente alluminio.
Elevata compatibilità elettromagnetica
Profilati e coperture di varie dimensioni
Grazie a numerose dimensioni di profili e coperture, puoi personalizzare la tua applicazione con la copertura in alluminio.
Profilati e coperture di varie dimensioni

EMC affidabile grazie alla robusta custodia in alluminio

Custodia a profili estrusi: protetta da EMC e resistente al calore
Diverse coperture per le custodie a profili estrusi
Custodia a profili estrusi con più livelli di montaggio per circuiti stampati
Custodia a profili estrusi: protetta da EMC e resistente al calore

I profili estrusi in alluminio sono disponibili in varie lunghezze. Produciamo anche lunghezze personalizzate su richiesta. Grazie al materiale resistente dell'alluminio, la custodia in alluminio resiste alle alte temperature e offre una protezione EMC ottimale per la tua elettronica.

Diverse coperture per le custodie a profili estrusi

Diverse coperture assicurano una protezione ottimale da contatto accidentale e un'elevata flessibilità nello sviluppo della tua elettronica, anche in ambienti difficili con alte temperature e campi di interferenza elettromagnetica.

Custodia a profili estrusi con più livelli di montaggio per circuiti stampati

La flessibilità dell'installazione permette uno sviluppo dei dispositivi in funzione dell'applicazione. Puoi integrare in modo flessibile i tuoi circuiti stampati e l'elettronica nella custodia di alluminio su sette livelli.

Video: Montaggio semplice del sistema di custodia UM-ALU
Montaggio semplice del sistema di custodia UM-ALU YouTube

Montaggio semplice del sistema di custodia UM-ALU

Le custodie di alluminio hanno un'elevata compatibilità elettromagnetica. Pertanto, sono versatili in applicazioni industriali con alto potenziale di interferenza elettromagnetica. Scopri come assemblare la custodia a profili estrusi passo dopo passo.

E-paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica
Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.
Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodie per l'elettronica della serie ME MAX

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.