Le custodie per l'elettronica offrono una vasta gamma di forme, colori e funzioni. Sulla guida DIN nel quadro elettrico, come custodia a parete o nell'impiego sul campo in condizioni ambientali difficili: le custodie offrono la giusta protezione per i vostri sistemi elettronici. Inoltre, il configuratore digitale offre un'ampia gamma di opzioni per l'integrazione di custodie per l'elettronica nelle vostre applicazioni individuali. È possibile anche realizzare nuove soluzioni.
Maggiori informazioniCrea la tua custodia per l'elettronica per l'uso sul campo o all'interno: seleziona la serie di custodie desiderata, la base abbinata e il coperchio. Aggiungi la tecnologia di connessione appropriata e il gioco è fatto.
Con le nuove parti superiori della custodia della serie BC modular, benefici del comodo funzionamento della tecnologia di connessione Push-in sulla parte anteriore della custodia. Configura la tua soluzione di custodia personalizzata equipaggiata con morsetti per circuiti stampati Push-in delle serie SPT-THR 1,5 o 2,5.
I nuovi coperchi per le custodie per l'elettronica modulari della serie BC con display touch da 2,4" e tastiera a membrana sono ideali per soluzioni di visualizzazione e comando nell'automazione di edifici. Questo consente di impostare e visualizzare comodamente i valori di ingresso e di uscita.
I nuovi connettori bus per guide DIN HBUS8 estendono l'ampia gamma della serie di custodie BC. Per tutte le larghezze della custodia è disponibile un connettore bus a 8 poli. Sette contatti paralleli e un contatto seriale consentono una comunicazione sicura da modulo a modulo.
Le soluzioni con elementi di raffreddamento ICS si adattano alle applicazioni più critiche dal punto di vista termico. Le mascherine heatsink permettono una dissipazione di calore puntuale e a ingombro ridotto. Inoltre vi è un'ampia offerta di elementi di raffreddamento passivi che possono essere collegati a componenti di diverse altezze.
Per le custodie per l'elettronica modulari della serie ICS sono disponibili anche mascherine nelle 67,5, 90 e 112,5 mm. Con le nuove mascherine viene ampliata la varietà di tecnologia di connessione utilizzabile. Le mascherine più profonde permettono un montaggio con tempi e costi ottimizzati.
I nuovi connettori per circuiti stampati con passo di 3,5 mm ampliano la gamma di connessioni per le custodie per l'elettronica della serie ICS. Gli elementi di codifica integrati nei connettori consentono una codifica semplice e rapida.
I display touch da 2,4 pollici e i display da 0,96 pollici con tastiere a membrana configurabili ampliano la gamma di accessori pensata per le custodie per l‘elettronica della serie ICS. I display sono adeguatamente integrati nei coperchi delle custodie e consentono la realizzazione di dispositivi di visualizzazione e di comando personalizzati all‘interno del quadro elettrico.
Con il sistema di custodie modulari ME-IO, i display touch da 2,4 pollici offrono soluzioni ottimali per la visualizzazione e il comando dei controllori. Mediante i display touch è possibile visualizzare in modo intuitivo i valori di ingresso e di uscita. La navigazione viene eseguita utilizzando semplicemente la tecnologia touch resistiva.
Installa circuiti stampati più grandi nelle custodie per l'elettronica della serie ME-IO. Le nuove basi custodie con maggiore profondità di installazione offrono più spazio per la superficie dei tuoi circuiti stampati e per l'elettronica situata sopra di essi. Le custodie ME-IO sono quindi idonee all'uso anche in applicazioni I/O complesse.
I nuovi semigusci UCS HH 87-87 sono ideali per il montaggio di dispositivi particolarmente compatti in diverse applicazioni, come ad esempio le applicazioni con sensori. Integrano il sistema di custodie UCS, che è adatto in particolare per l'uso sul campo degli embedded system.
Il supporto a parete multifunzione UCS WM-MP rende l'uso del sistema di custodie UCS ancora più universale. Monta la custodia UCS semplicemente su supporti secondo lo standard VESA, su prese cave e su profili di macchine utensili.
Le custodie da esterno con una profondità di installazione di 80 mm ampliano la gamma di custodie outdoor della serie ECS. La struttura più compatta con elevato grado di protezione è particolarmente adatta alle applicazioni in spazi estremamente ridotti, come i sensori di veicoli speciali.
Dalla lavorazione meccanica con frese ultramoderne fino alla configurazione personalizzata di singoli componenti, passando per inserti nell'utensile originale presente, offriamo il metodo perfetto per una realizzazione economica della tua variante di custodia.
Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.
Le custodie per l'elettronica sono utilizzate in quasi tutti i settori e mercati e offrono soluzioni su misura, ad esempio nei seguenti settori: