MINI MCR-SL-PT100-LP-SP
-
Convertitore di temperatura
2810382
Convertitore di temperatura Loop Powered per sensori di temperatura Pt 100, configurabile mediante DIP Switch, con connessione a molla, preconfigurato (vedere chiave di ordinazione). Articolo di ricambio: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Tensione di isolamento nominale | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Isolamento galvanico | Isolamento base a norma EN 61010 |
| Errore di trasmissione | < 0,05 % (con campo di misura intero) |
| Tensione di prova ingresso/uscita/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tempo di risposta (0-99%) | < 200 ms |
| Coefficiente termico massimo | < 0,02 %/K |
| Errore di trasmissione del range di misura impostato | ((90 K / range di misura impostato [K]) + 0,05) % |
| Trasmissione errore dell'intero range di misura | ≤ 0,25 % |
| Alimentazione | |
| Denominazione | Loop Powered |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 4,5 mA (senza corrente di segnale) |
| Potenza assorbita | < 150 mW (senza corrente di segnale) |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso | Temperatura |
| Misurare | |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| Campo di misurazione temperatura | min. 50 K |
| Intervallo di misurazione temperatura: PT100 | -150 °C ... 300 °C (configurabile) |
| Corrente d'alimentazione sensore | 1 mA (costante) |
| Resistenza max. consentita del cavo | 10 Ω (per linea) |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Limite rilevamento errore (cortocircuito) | < 30 Ω |
| Limite rilevamento errore (superamento campo per difetto) | 30 Ω ≤ (inizio intervallo di misura - 2,5% intervallo di misura) |
| Limite rilevamento errore (superamento campo) | (Fine intervallo di misura + 2,5% intervallo di misura) ≤ circa 254 Ω |
| Limite rilevamento errore (rottura filo) | > circa 254 Ω |
| Segnale | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 23 mA (limitazione uscita) |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | (Ualimentazione - 12 V) / 22 mA |
| Ripple | < 20 mVSS (con 500 Ω) |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 93,1 mm |
| Profondità | 102,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 5 % |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 5 % |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 5 % |
| Isolamento galvanico | Isolamento base a norma EN 61010 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2810382 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK1135 |
| Codice prodotto | DK1135 |
| GTIN | 4046356151993 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 87,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 87,6 g |
| Numero tariffa doganale | 85437090 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Sensori Pt 100 a 2, 3, 4 connettori
Convertitore per sensore di temperatura Loop Powered altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali Pt 100 in segnali normalizzati
Non necessita di alimentazione ausiliaria
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Segnali di ingresso configurabili mediante DIP switch
Separazione a 2 vie
Range di misura della temperatura da -150 °C ... 300 °C
Alimentazione per loop di uscita
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)