DC/DC converter per guida DIN

DC/DC converter

I converter DC/DC garantiscono una tensione continua regolata. L'utilizzo dei trasformatori di tensione consente di evitare che si creino anomalie nelle applicazioni. Aggiornano le tensioni, in modo che il carico venga sempre alimentato con una tensione continua regolata, anche con linee di alimentazione estese. I converter DC/DC convertono il livello di tensione o garantiscono la costruzione di sistemi di alimentazione indipendenti attraverso l'isolamento galvanico.

Maggiori informazioni

I vantaggi

  • Riserva di potenza per un facile ampliamento dell'impianto attraverso il boost statico con una potenza continua fino al 125% e attivazione di carichi elevati attraverso il boost dinamico con potenza fino al 200% per un massimo di 5 s
  • Efficienza elevata e lunga durata con limitazione della potenza dissipata e riscaldamento ridotto
  • Il monitoraggio preventivo delle funzioni rileva gli stati operativi critici prima che si verifichino errori
  • Connessione a vite o Push-in selezionabile in base alle tue esigenze
  • L'omologazione Ex e IECEx consente l'impiego nelle aree soggette a rischio di esplosione
  • I QUINT DC/DC converter sono parte del sistema COMPLETE line

Nuovi prodotti

QUINT DC/DC converter
QUINT DC/DC converter per gamma di potenza ridotta
DC/DC converter TRIO
DC/DC converter - QUINT POWER >100 W
Potenti con tecnologia SFB

Il nuovo DC/DC converter QUINT POWER con livello di tensione supplementare e connessione Push-in completa la famiglia di prodotti. I dispositivi sono caratterizzati da un'elevata funzionalità, dalla riserva di potenza e dal monitoraggio preventivo delle funzioni.

Questi sono i vantaggi

  • Riserva di potenza per una semplice espansione dell'impianto tramite boost statico, attivazione di carichi pesanti tramite boost dinamico e utilizzo selettivo di interruttori automatici standard
  • Segnalazione estremamente ampia: il monitoraggio preventivo delle funzioni comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
  • Efficienza elevata e lunga durata con limitazione della potenza dissipata e riscaldamento ridotto
  • Messa in servizio semplice e rapida grazie alla tecnologia di connessione Push-in che non richiede l'utilizzo di utensili

Queste sono le caratteristiche principali

  • Boost statico (125%) permanente/boost dinamico (200%) per 5 s
  • Tecnologia SFB
  • Monitoraggio preventivo delle funzioni
  • Range di temperatura esteso: -25 °C … +70 °C

DC/DC converter QUINT POWER <100 W
Potente con funzione boost

La gamma di prodotti si amplia con il nuovo QUINT DC/DC converter in classe di potenza fino a 100 W. Il dispositivo è dotato di una funzione di disaccoppiamento interna e di un'alta tensione di isolamento tra ingresso e uscita.

Questi sono i vantaggi

  • Riserva di potenza per una semplice espansione dell'impianto tramite boost statico e attivazione di carichi pesanti tramite boost dinamico
  • Il monitoraggio preventivo delle funzioni comunica gli stati operativi critici prima che si verifichino errori
  • Efficienza elevata e lunga durata con limitazione della potenza dissipata e riscaldamento ridotto
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla struttura sottile e piatta

Queste sono le caratteristiche principali

  • Boost statico: fino al 125 % permanente
  • Boost dinamico: fino al 200 % per 4,9 s
  • Segnalazione configurabile
  • Range di temperatura esteso: -25 °C … +70 °C

DC/DC converter con funzionalità standard
Alimentazione decentrale degli impianti fotovoltaici

Il DC/DC converter alimenta il tuo impianto fotovoltaico direttamente dal campo. Anche senza una rete centralizzata, è garantita un'alimentazione affidabile. Con una tensione d'ingresso fino a 1500 V DC, è ideale per tutti i tipi di impianti fotovoltaici.

Questi sono i vantaggi

  • Impiego in tutti gli impianti fotovoltaici con elevata tensione d'ingresso grazie al rispetto delle norme UL 62109 e UL 1741
  • Sicurezza elettrica fino a 1650 V DC confermata dalla misurazione della scarica parziale
  • L'innovativo concetto di commutazione supporta diversi concetti di messa a terra
  • Elevata disponibilità dell'impianto grazie al design particolarmente resistente
  • Installazione semplice e rapida con connessione Push-in

Queste sono le caratteristiche principali

  • Ampio range di tensione di ingresso: 450 V DC ... 1650 V DC
  • Possibilità di installazione diretta sul campo
  • Segnalazione mediante LED
  • Range di temperatura esteso: -25 °C … +70  °C

QUINT DC/DC converter su guida DIN

QUINT DC/DC converter su guida DIN

QUINT DC/DC converter >100 W Potenti con tecnologia SFB

I DC/DC converter della serie QUINT massimizzano la disponibilità della tua applicazione. La tecnologia SFB, il monitoraggio delle funzioni preventivo, la durata maggiore e l'omologazione IECEx aumentano al massimo la disponibilità e la sicurezza della tua applicazione. Per la prima volta è possibile adattare le soglie di allarme e le curve caratteristiche dei commutatori a corrente continua in base alle proprie esigenze. Inoltre, puoi scegliere liberamente la tecnologia di connessione che preferisci.

Schema di funzionamento dei QUINT DC/DC converter con un ampio range di tensione di ingresso

Livelli di tensione dei QUINT DC/DC converter >100 W

Livelli di tensione: DC/DC Converter >100 W

I DC/DC converter della serie QUINT sono adatti ad alte potenze, con correnti fino a 20 A. Grazie all'ampio range di tensione di ingresso, i commutatori a corrente continua coprono tutte le comuni tensioni di ingresso e uscita nelle classi di potenza fino a 480 W.

I QUINT DC/DC converter convertono le tensioni nominali in ingresso da 12 V DC, 24 V DC o 48 V DC in tensioni di uscita da 12 V DC a 56 V DC.

Oltre ai livelli di tensione indicati, i QUINT DC/DC converter con ingresso ad ampio raggio offrono un range di tensione di ingresso da 42 a 96 V DC o da 67 a 154 V DC. Sono particolarmente indicati, ad esempio, per applicazioni ferroviarie o per la produzione di energia.

QUINT DC/DC converter < 100 W

QUINT DC/DC converter < 100 W

QUINT DC/DC converter < 100 W Potente e compatto

I QUINT DC/DC converter sono disponibili anche nell'intervallo di potenza fino a 100 W. Particolarmente potenti e compatti, questi converter sono caratterizzati da un'elevata efficienza, dal monitoraggio preventivo delle funzioni e dal boost statico e dinamico. Ti offrono inoltre la possibilità di scegliere tra la connessione Push-in e quella a vite.

Livelli di tensione dei QUINT DC/DC converter <100 W

Livelli di tensione dei QUINT DC/DC converter <100 W

Livelli di tensione: DC/DC Converter <100 W

Questi dispositivi a ingombro ridotto della serie QUINT offrono la massima funzionalità a partire da una gamma di potenza di 30 W e coprono per la prima volta anche la gamma di potenza di 60 W.

I QUINT DC/DC converter convertono le tensioni nominali in ingresso da 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC o 110 V DC in tensioni di uscita da 5 V DC a 56 V DC.

La ridotta profondità della custodia di 89 mm consente l'installazione in quadri elettrici piatti, mentre l'omologazione DNV-GL permette l'uso in ambienti marittimi.

DC/DC converter con conformal coating

DC/DC converter con conformal coating

QUINT DC/DC converter con conformal coating Versione Plus per condizioni ambientali estreme

La versione Plus dei DC/DC converter con MOSFET di disaccoppiamento integrato per la ridondanza 1+1 ed n+1 offre una distribuzione simmetrica del carico e aumenta la disponibilità dell'impianto. Inoltre, soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale (SIL 2). In combinazione con il modulo di ridondanza QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ è possibile raggiungere il livello SIL 3.

Grazie al conformal coating e alle omologazioni ATEX e IECEx conformi alle norme IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 e IEC 60079-15, può essere utilizzata in zone a potenziale rischio di esplosione della zona 2.

Completa la nuova variante Plus un range di temperatura esteso compreso tra -40 °C e +70 °C per l'uso in condizioni ambientali estreme. Il conformal coating (CO sta per coated) protegge il circuito stampato da polvere, gas corrosivi e anche da umidità al 100%, nonché da guasti dovuti a correnti superficiali indotte dalla corrosione e alla migrazione elettrochimica.

VISTA PRODOTTO IN 3D
Scopri tutti i dettagli in 3D
Dai un'occhiata al QUINT DC/DC converter nei minimi dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.
Vai alla vista prodotto in 3D
Vista 3D QUINT DC/DC converter
DC/DC converter TRIO da 1500 V DC

DC/DC converter TRIO da 1500 V DC

DC/DC converter TRIO da 1500 V DC Per l'alimentazione decentralizzata in impianti fotovoltaici

I DC/DC converter della famiglia TRIO con 1500 V DC alimentano il tuo impianto direttamente dal campo e forniscono un'alimentazione affidabile anche senza una rete centralizzata. Si adattano perfettamente alle applicazioni nel settore degli impianti fotovoltaici e della tecnica di azionamento.

Negli impianti fotovoltaici, il DC/DC converter TRIO permette di avviare l'inverter centrale anche senza rete di alimentazione. Inoltre, può essere utilizzato anche per l'alimentazione diretta e immediata del monitoraggio delle stringhe all'interno delle scatole di collegamento del generatore.

Nel settore della tecnica di azionamento, il dispositivo genera 24 V, anche direttamente nella macchina per alimentare il sistema di controllo.

DC/DC converter da 1000 V DC

DC/DC converter da 1000 V DC

DC/DC converter da 1000 V DC Per la modernizzazione degli impianti fotovoltaici esistenti

Il DC/DC converter della serie UNO POWER consente di alimentare il quadro elettrico direttamente dall'impianto fotovoltaico. Il collegamento diretto a tensioni di stringa fino a 1000 V DC alimenta la combiner box direttamente dal modulo fotovoltaico. Questo consente di ridurre i costi di installazione e incrementare l'efficienza del sistema. La certificazione UL-1741 del DC/DC converter facilita l'omologazione dell'intero sistema. Nella successiva fase di espansione, la linea di segnale viene sostituita da un collegamento radio.

Grazie al campo di tensione fino a 1000 V DC, i DC/DC converter UNO sono ideali anche per modernizzare o espandere il tuo impianto fotovoltaico esistente.

Opzioni di connessione per combiner box negli impianti fotovoltaici

Image Map interattiva: Opzioni di connessione per combiner box negli impianti fotovoltaici
Alimentazione classica dalla rete AC, compresa la linea di segnale
La combiner box è collegata a una linea di alimentazione (rossa, ad es. 230 V AC) e a una linea di segnale (nera). La posa dei cavi comporta elevati costi di installazione.
Alimentazione diretta dal modulo fotovoltaico
I DC/DC converter per applicazioni solari permettono la connessione diretta di tensioni di stringhe fino a 1500 V DC. Questo alimenta la combiner box direttamente dal modulo fotovoltaico. Non ci sono costi di installazione aggiuntivi.
Alimentazione diretta dal modulo fotovoltaico
Alimentazione diretta dal modulo fotovoltaico compresa la trasmissione dei dati via radio
L'alimentazione di tensione diretta dal modulo fotovoltaico con un collegamento radio aggiuntivo per la trasmissione dei dati elimina la necessità di linee AC e di comunicazione.
Alimentazione diretta dal modulo fotovoltaico compresa la trasmissione dei dati via radio
VISTA PRODOTTO IN 3D
Scopri tutti i dettagli in 3D
Dai un'occhiata al DC/DC converter TRIO nei minimi dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.
Vai alla vista prodotto in 3D
Vista 3D DC/DC converter TRIO