EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-3G-XP - Controllo dei carichi AC
1139452

Controllore per la ricarica in AC a norma IEC 61851-1, server per la ripartizione del carico su max. 10 client, OCPP 1.6J tramite modem 3G ed Ethernet, Modbus-TCP tramite Ethernet, connessione lettore RFID e contatore di energia tramite monitoraggio della corrente di dispersione verso terra DC RS-485, disinnesto in caso di assenza di corrente

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili