EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS
-
Controllo dei carichi AC
1622459
Il controllo dei carichi EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS con custodia per montaggio su guida è progettato per il carico di veicoli elettrici su reti trifase di corrente alternata secondo IEC61851-1, modalità 3, ottimizzato stazioni di ricarica con connettori di ricarica per veicoli collegati in modo fisso. Tutte le funzioni di carico e le numerose impostazioni di configurazione sono già integrate.
Download gratuito disponibile.
Downloads