cULus Recognized
ID omologazione: E118976-20230512| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
Connettore maschio SMD, corrente nominale: 0,5 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 80, passo: 0,635 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
Qual è la caratteristica distintiva dei connettori board-to-board FS 0,635?
I connettori board-to-board dall'ingombro estremamente ridotto consentono una trasmissione dati ad alta velocità fino a 40 GBit/s e una portata di corrente di 0,5 A per contatto. La versione floating offre una compensazione della tolleranza particola... Vedi di più
I connettori board-to-board dall'ingombro estremamente ridotto consentono una trasmissione dati ad alta velocità fino a 40 GBit/s e una portata di corrente di 0,5 A per contatto. La versione floating offre una compensazione della tolleranza particolarmente ampia durante l'inserimento e da inserito. In questo modo è possibile scegliere tra un collegamento rigido e uno flottante con un passo compatto di 0,635.
Vedi di menoCome si possono controllare i contatti di saldatura del connettore board-to-board FS 0,635 in base al processo di saldatura SMD?
I contatti vengono fatti uscire da sotto la custodia consentendo il controllo ottico automatizzato (AOI).
Con quanti poli è disponibile il connettore board-to-board FS 0,635?
Il connettore board-to-board FS 0,635 è disponibile con i seguenti numeri di poli: 20, 40, 60 e 80.
Sugli articoli verticali è presente una ventosa per l'equipaggiamento automatico del circuito stampato?
Sì, una ventosa è applicata a tutti gli articoli verticali standard in confezione tape-and-reel. La posizione e le dimensioni sono specificate nel TecDoc Packaging (ovvero nel disegno tecnico dell'imballaggio) nell'area di download di ciascun articol... Vedi di più
Sì, una ventosa è applicata a tutti gli articoli verticali standard in confezione tape-and-reel. La posizione e le dimensioni sono specificate nel TecDoc Packaging (ovvero nel disegno tecnico dell'imballaggio) nell'area di download di ciascun articolo. La ventosa viene rimossa dopo il processo di saldatura Reflow.
Vedi di menoEntrambe le parti a innesto sono progettate come varianti floating per consentire il floating?
Di norma, solo un lato del connettore è progettato in versione floating, mentre l'altro è rigido. Questo copre già un intervallo di tolleranza molto ampio. Il connettore femmina floating può essere combinato con tre versioni rigide del connettore mas... Vedi di più
Di norma, solo un lato del connettore è progettato in versione floating, mentre l'altro è rigido. Questo copre già un intervallo di tolleranza molto ampio. Il connettore femmina floating può essere combinato con tre versioni rigide del connettore maschio, in modo da realizzare tre diverse altezze di stack tra 8,0 mm e 12,6 mm.
Vedi di menoLa velocità di trasferimento dati specificata si applica a tutte le combinazioni?
No, la velocità di trasferimento dati specificata si riferisce a una combinazione di esempio. Può variare a seconda della combinazione di articoli. Fattori come le diverse altezze di stack, dovute a contatti più o meno lunghi, influenzano la qualità ... Vedi di più
No, la velocità di trasferimento dati specificata si riferisce a una combinazione di esempio. Può variare a seconda della combinazione di articoli. Fattori come le diverse altezze di stack, dovute a contatti più o meno lunghi, influenzano la qualità del segnale e quindi la velocità di trasmissione dati che si può ottenere. Possiamo collaborare con voi per ottimizzare la trasmissione di dati ad alta velocità per le singole applicazioni. Non esitate a contattarci.
Vedi di menoDov'è il polo 1?
Il polo a1 (riga a, pin 1) è contrassegnato sull'articolo. Il polo 1 è etichettato anche nei disegni TecDoc (disegno della famiglia di prodotti e disegno dell'imballaggio). L'orientamento dell'articolo per l'equipaggiamento dei circuiti stampati e la... Vedi di più
Il polo a1 (riga a, pin 1) è contrassegnato sull'articolo. Il polo 1 è etichettato anche nei disegni TecDoc (disegno della famiglia di prodotti e disegno dell'imballaggio). L'orientamento dell'articolo per l'equipaggiamento dei circuiti stampati e la direzione di innesto sono quindi chiaramente definiti. Il cliente può fornire una definizione diversa nella propria documentazione.
Vedi di menoDove posso trovare informazioni sulle distanze di isolamento in aria e superficiale estese per realizzare i requisiti di tensione necessari nella mia applicazione?
Le distanze minime sono specificate nei dati tecnici. Su richiesta, siamo lieti di calcolare le distanze per i connettori parzialmente assemblati o tra i pin omessi (le cosiddette Death Metal Parts). Ciò significa che è possibile realizzare anche requisiti di tensione più elevati.
Dove posso trovare maggiori informazioni sui connettori board-to-board?
Potete trovare tra l'altro whitepaper, nuovi prodotti, informazioni sul prodotto e video nella sezione "Connettori board-to-board" del nostro sito web. Scaricate la brochure dei connettori board-to-board FINEPITCH come e-paper. Fornisce dettagli sull... Vedi di più
Potete trovare tra l'altro whitepaper, nuovi prodotti, informazioni sul prodotto e video nella sezione "Connettori board-to-board" del nostro sito web. Scaricate la brochure dei connettori board-to-board FINEPITCH come e-paper. Fornisce dettagli sulle applicazioni, sui sistemi di contatto e sulle caratteristiche tecniche dei prodotti. Fornisce inoltre informazioni sulla trasmissione dei dati, sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) e sul processo di saldatura SMD.
Vedi di meno