Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie B24, 24 + PE poli, connessione push-in
I connettori industriali della serie HEAVYCON complete proteggono le vostre interfacce e garantiscono una trasmissione sicura di potenza, dati e segnali anche nelle condizioni più critiche. I connettori industriali sono resistenti alla sporcizia, all'acqua, alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche. I connettori industriali sono a tenuta ermetica fino al grado di protezione IP69K.
Maggiori informazioniInserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie B24, 24 + PE poli, connessione push-in
Inserto contatti, numero poli: 24+PE, dimensioni: B24, numero di connessioni per polo: 1, femmina, Connessione Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza
Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie B16, 16 + PE poli, connessione push-in
Modulo cieco HEAVYCON, per slot liberi nel telaio portamoduli
Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie B10, 10 + PE poli, connessione push-in
Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie B16, 16 + PE poli, connessione push-in
Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie B6, 6 + PE poli, connessione push-in
Cornici portamoduli, dimensioni: B16, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), 4 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Cornici portamoduli
Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie B6, 6 + PE poli, connessione push-in
Cornici portamoduli, dimensioni: B16, esecuzione : per lato custodia protettiva (A, B, C, ...), 4 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Cornici portamoduli
Gli inserti contatti HEAVYCON con connessione Push-in e bloccaggio Click-in sono facili da usare e fanno risparmiare molto tempo. Dove prima si usavano le viti, ora viene usata la tecnologia a innesto. Non sono necessari utensili per la connessione dei conduttori o il montaggio nella custodia. Una caratteristica unica sul mercato.
Realizza il tuo connettore industriale personalizzato. Le nostre custodie HEAVYCON STANDARD sono ora disponibili anche con una resistente verniciatura a polvere colorata. Scegli da un'ampia gamma di colori quello che meglio si adatta alla tua azienda o alla tua applicazione e ordina comodamente a partire già da 1 solo pezzo.
Connettori industriali della serie HEAVYCON
Il configuratore HEAVYCON ti supporta in modo ottimale nella creazione del tuo connettore personalizzato. Grazie a semplici filtri, illustrazioni dei prodotti in 2D e 3D e un'interfaccia utente intuitiva, puoi configurare il tuo connettore industriale in pochi passaggi e senza errori. Puoi esportare e inviare l'elenco degli articoli oppure ordinare direttamente la tua soluzione.
Connettori industriali HEAVYCON complete
Elevata flessibilità con i connettori industriali: con le resistenti custodie combinabili delle nostre tre serie costruttive e i relativi inserti contatti potrai sempre creare il collegamento a innesto adatto alle tue esigenze.
Desideri trasmettere diversi supporti attraverso un'unica interfaccia o unire rapidamente i cavi ai distributori di energia? Phoenix Contact offre la soluzione adatta: inserti contatti con molteplici tecnologie di connessione per la trasmissione di dati, segnali e potenza.
Connettori industriali con bloccaggio a staffa
Le custodie HEAVYCON STANDARD per connettori industriali si contraddistinguono per l'ampia gamma di soluzioni con diverse direzioni di uscita del cavo e sistemi di bloccaggio. Combina la custodia protettiva con una custodia base di montaggio, a zoccolo o di accoppiamento a seconda delle esigenze.
Connettore industriale con pressacavo flessibile montabile
Con i nuovi connettori industriali HEAVYCON EVO, Phoenix Contact ha sviluppato una soluzione innovativa, e allo stesso tempo più vantaggiosa, per molteplici campi applicativi. Grazie all'eccezionale pressacavi montabile in modo flessibile con chiusura a baionetta, puoi ridurre del 70% le scorte a magazzino.
Connettori industriali con bloccaggio a vite
I connettori industriali HEAVYCON ADVANCE con bloccaggio a vite sono adatti ad ambienti particolarmente critici, ad esempio nel settore offshore, chimico e ferroviario. Le interfacce sensibili sono protette dagli influssi elettromagnetici. La custodia base di montaggio che viene usata normalmente per il passaparete viene sostituita da due semplici flange di montaggio, con conseguente riduzione dei costi sui materiali e sull'assemblaggio. In questo modo la custodia protettiva aderisce direttamente alla parete del quadro elettrico.
Connettori industriali per passaggi tra vagoni
La custodia HEAVYCON HPR per connettori industriali è destinata all'impiego nell'ingegneria del trasporto e del traffico. Le custodie base di montaggio, a zoccolo o di accoppiamento sono conformi agli standard richiesti per la trasmissione sicura di circuiti di segnali e potenza ai veicoli su rotaia.
Inserti contatti HEAVYCON modulari e a polo fisso
Desideri trasmettere diversi supporti attraverso un'unica interfaccia o unire rapidamente i cavi ai distributori di energia? Phoenix Contact offre la soluzione adatta: inserti contatti per connettori industriali con molteplici tecnologie di connessione per la trasmissione di dati, segnali e potenza.
Con i nostri inserti contatti ti offriamo interfacce universalmente compatibili e combinabili in modo flessibile, in tutte le dimensioni più comuni. Con HEAVYCON modulare puoi mettere insieme il tuo connettore industriale salvaspazio. L'ampia possibilità di scelta offerta dalla nostra gamma di prodotti ti consente di combinare i moduli più adatti per le diverse applicazioni a un connettore.
Inserti contatti HEAVYCON con bloccaggio click-in
Gli inserti contatti Push-in HEAVYCON con bloccaggio Click-in permettono per la prima volta l'installazione continua senza utensili di connettori industriali. Non sono necessari cacciaviti per la connessione dei conduttori o il montaggio nella custodia. Questo prodotto è unico sul mercato e ti garantisce un'enorme facilità d'uso e un decisivo risparmio di tempo.
Telaio di posizionamento HEAVYCON per sistemi a innesto
I telai di posizionamento HEAVYCON offrono un'installazione e una manutenzione rapide dei sistemi a innesto. I connettori femmina flottanti e il connettore guida anticipato dei telai di posizionamento permettono un contatto sicuro e cieco delle connessioni a innesto in aree in cui le interfacce non sono visibili. Il robusto telaio è dotato di inserti contatti modulari. Combinando diversi mezzi di trasmissione in un telaio, puoi progettare la tua interfaccia personalizzata.
Custodie adattatore per connettori industriali
Le custodie adattatore HC-CES combinano i vantaggi del sistema di passacavi CES modulare con quelli dei connettori industriali HEAVYCON. Installa nel tuo quadro elettrico vari cavi multipolari e mezzi di trasmissione in modo semplice e rapido attraverso una sola interfaccia collegabile. I cavi possono essere completati o sostituiti comodamente in un secondo momento. Le custodie adattatore possono essere montate in modo semplice su custodie base di montaggio di dimensioni B16 e B24. Tenuta ermetica e scarico della trazione sicuri grazie al sistema di passacavi CES.
I nostri prodotti sono parte integrante degli impianti industriali e consentono di incrementare l'efficienza dei processi, con conseguente risparmio sui costi. Scopri le nostre novità dei seguenti settori: