Passaparete, Serie di prodotti: Sunclix, Connettore per apparecchi anteriore, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente di dimensionamento: 38 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo contatti: femmina