Connettori e cavi di installazione

Connettori e cavi di installazione

Con i nostri connettori e cavi di installazione potete collegare i cavi in modo semplice e flessibile. A seconda dell'applicazione potete scegliere tra un facile collegamento dei cavi, una comoda distribuzione dell'energia o una connessione compatta di dispositivi. Le robuste custodie e gli elevati gradi di protezione fino a IP69K consentono una trasmissione della potenza sicura all'aperto e in ambienti umidi.

Maggiori informazioni

I vantaggi

  • La tecnologia di connessione giusta per ogni applicazione: contatto IDC veloce, semplice tecnologia Push-in e collaudata connessione a vite
  • Montaggio facile e veloce senza utensili speciali
  • Design flessibile per la distribuzione di energia attraverso varianti fisse e a innesto
  • Elevata affidabilità grazie alle custodie robuste con grado di protezione fino a IP66/IP68/69 e resistenza agli urti IK08
  • Elettronica sempre protetta poiché non è necessario aprire le custodie, nemmeno per collegare la linea di alimentazione

Nuovi prodotti

Connettori per conduttori PRC e cappucci di protezione
Sistema di installazione a innesto IPD
Connettori di installazione della serie PRC 20
Connettori per conduttori PRC e cappucci di protezione
Per collegamenti sicuri all'esterno

Con i connettori per conduttori PRC e i cappucci di protezione esegui i lavori sul cavo in sicurezza nelle sovrastrutture e nelle successive modifiche. I connettori per conduttori PRC SPLK assicurano un collegamento dei conduttori stabile nel tempo. Il cappuccio di protezione PRC TERM protegge le estremità del cavo esposte da sporco e umidità.

Questi sono i vantaggi

  • Semplice prolungamento e riparazione di conduttori e cavi
  • Protezione sicura da influssi ambientali delle estremità libere dei conduttori
  • Idoneo per l'uso in ambienti esterni con plastiche resistenti ai raggi UV e all'acqua salina
  • La tecnologia di chiusura brevettata impedisce un'apertura accidentale della custodia

Queste sono le caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento: 600 V AC
  • Corrente di dimensionamento: 20 A
  • Diametro conduttore: 9,5 mm … 12,5 mm
  • Grado di protezione: IP67
  • Area di connessione: fino a 4 mm²

Sistema di installazione a innesto IPD
Semplice distribuzione di energia senza utensili

Grazie alla tecnologia Push-in e al bloccaggio rapido, il sistema di installazione a innesto IPD consente una distribuzione di energia semplice e rapida negli edifici e nelle infrastrutture. Anche in situazioni di montaggio particolarmente difficili, IPD garantisce un'esecuzione dei lavori pratica e un'installazione sicura.

Questi sono i vantaggi

  • I connettori con connessione Push-Lock e i passaparete con connessione Push-in offrono un confezionamento semplice e senza utensili
  • Installazione semplice e sicura grazie alla connessione a innesto con bloccaggio rapido e alla codifica meccanica contro gli errori di connessione
  • Variante a spina e connettore femmina per i collegamenti wire-to-wire
  • Semplice sostituzione di dispositivi in caso di manutenzione grazie ai componenti a innesto
  • Grado di protezione IP67 per l'uso in ambienti esterni e umidi

Queste sono le caratteristiche principali

  • Connessione Push-Lock sul lato del campo
  • Connessione Push-In sul lato del dispositivo
  • Bloccaggio rapido
  • Tensione: 690 V
  • Correnti fino a 16 A
  • Sezione del conduttore: 0,5 mm² … 2,5 mm²
  • Grado di protezione: IP67, IP68
  • Resistenza agli urti: IK07

Connettori di installazione della serie PRC 20
Distribuzione sicura di energia anche in condizioni ambientali estreme

Con il sistema di installazione PRC 20, particolarmente compatto, è possibile trasmettere correnti fino a 20 A. Il sistema è adatto ovunque ci sia poco spazio disponibile per la distribuzione di energia. L'innovativa tecnologia di bloccaggio Duo-Unlock, con funzionamento opzionale a mano o con uno strumento, offre anche una maggiore flessibilità durante l'installazione e la manutenzione del sistema.

Questi sono i vantaggi

  • Trasmissione di correnti fino a 20 A negli spazi più piccoli
  • Tecnologia di chiusura Duo-Unlock per una maggiore flessibilità di installazione e manutenzione
  • Utilizzo sicuro in condizioni ambientali estreme grazie al grado di protezione e alla resistenza agli urti elevati
  • Facile utilizzo grazie alla collaudata tecnologia a crimpare o a vite
  • Codifica meccanica e a colori per una messa in produzione rapida e senza errori

Queste sono le caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento: 400 V AC
  • Corrente di dimensionamento: 20 A
  • Sezione del conduttore fino a 2,5 mm²
  • Grado di protezione: IP65/IP67
  • Resistenza agli urti: fino a IK08
  • Da 2 a 5 poli

Video: Sistema di installazione IPD
Sistema di installazione IPD YouTube

Sistema di installazione IPD con tecnologia Push-in

Prova la semplice distribuzione di energia con il sistema di installazione IPD per edifici o dispositivi infrastrutturali. IPD (Installation Power Distribution) è completamente a innesto ed è ideale per le tue applicazioni in dispositivi di illuminazione. La tecnologia Push-in ti permette di collegare comodamente cavi a 3 e 5 poli fino a 2,5 mm² anche in aree di difficile accesso, senza dover utilizzare alcun utensile. Grazie al grado di protezione IP67 potrai utilizzare i sistemi IPD in modo sicuro anche in ambienti esterni e umidi.

Connettore di installazione IPD a innesto con connessione Push-Lock
Passaparete IPD con connessione Push-in
Sistema di installazione IPD con bloccaggio rapido
Passaparete IPD
Passaparete IPD con connessione Push-in sul lato dispositivo
Sistema di installazione IPD inserito in un dispositivo all'umido
Connettore di installazione IPD a innesto con connessione Push-Lock

La connessione Push-Lock dei connettori di installazione IPD a innesto permette un'installazione facile e rapida di conduttori flessibili e rigidi. I punti di collegamento possono essere aperti e chiusi in modo pratico con l'ausilio di una leva.

Passaparete IPD con connessione Push-in

I passaparete IPD con connessione Push-in offrono un confezionamento senza utensili grazie all'innesto diretto di conduttori pretrattati e rigidi. I pulsanti di azionamento consentono di rilasciare i conduttori già installati o di collegare i conduttori senza puntalino.

Sistema di installazione IPD con bloccaggio rapido

Anche in situazioni di installazione particolarmente difficili, il bloccaggio rapido garantisce un'installazione sicura e una facile sostituzione dei dispositivi in caso di manutenzione. I connettori si innestano in modo chiaro e offrono una protezione affidabile contro i collegamenti involontari.

Passaparete IPD

Se si utilizzano i passaparete IPD, posare il cavo sul lato del campo facendolo passare attraverso la boccola e collegarlo direttamente al dispositivo. Successivamente è sufficiente inserire a scatto la boccola e creare lo scarico della trazione tramite il dado: il collegamento dei cavi è ora completato.

Passaparete IPD con connessione Push-in sul lato dispositivo

Grazie alla connessione Push-in sul lato dispositivo, i robot di cablaggio possono collegare automaticamente i componenti presenti nel dispositivo. Pertanto, i passaparete IPD sono ideali per le applicazioni nei dispositivi di illuminazione.

Sistema di installazione IPD inserito in un dispositivo all'umido

Cablaggio stabile nel tempo in ambienti esterni e industriali: grazie al grado di protezione IP67, la tua installazione è protetta da spruzzi d'acqua e polvere, per installazioni particolarmente affidabili in ambienti critici.

Video: Sistema di installazione QPD
Sistema di installazione QPD YouTube

Sistema di installazione QPD con connessione IDC QUICKON

La distribuzione di energia adatta al campo industriale deve essere facile e rapida. Il robusto sistema di installazione QPD con grado di protezione IP68/69K per potenze fino a 690 V/40 A risponde a questa necessità. Grazie alla collaudata connessione a perforazione di isolante IDC QUICKON, è possibile collegare in modo semplice e rapido cavi fino a 5 x 6,0 mm², senza doverli spelare e senza ricorrere a utensili speciali. È possibile scegliere fra connessioni fisse e a innesto così da creare soluzioni di distribuzione flessibili. Anche le connessioni di dispositivi possono essere realizzate in modo semplice senza dover aprire il dispositivo. L'elettronica sensibile rimane così al riparo dagli influssi ambientali.

Panoramica programma QPD

Panoramica programma QPD

Panoramica programma QPD

1. Passaparete
I passaparete sono innestabili dall'esterno. Con il loro utilizzo, non è più necessario aprire i dispositivi per il collegamento dei cavi. In questo modo è garantita la classe di protezione specifica del produttore.
2. Connettori per cavi
Il connettore per linee è indicato per il prolungamento delle linee o per le riparazioni. Combinato con il connettore, il connettore per cavi può essere usato come collegamento per giunti flessibile.
3. Connettori
Il connettore è provvisto di contatto PE anticipato per la sostituzione sicura di dispositivi in caso di interventi di manutenzione o durante l'installazione di cavi preconfezionati. È codificato per evitare collegamenti involontari.
4. Distributore a T
Grazie al distributore a T compatto è possibile installare in modo semplice una linea di derivazione per le utenze.
5. Distributore ad H
Il distributore a H è una scatola di connessione compatta, robusta e rapida da collegare. Le quattro connessioni sono collegate in parallelo tra loro in modo da consentire l'uso anche come distributore a quattro vie.

Connessione a perforazione di isolante QUICKON Connessione sicura in pochi passaggi

La connessione rapida QUICKON si basa sulla tecnologia a perforazione d'isolante IDC ed è stata concepita per tutte quelle applicazioni in cui il collegamento dei cavi circolari e AS-Interface deve essere eseguito sul campo in modo semplice. La connessione può essere rimossa in qualsiasi momento e i componenti sono riutilizzabili. Grazie a questo sistema di collegamento, i cavi multipolari vengono collegati in pochi e semplici passaggi. La tecnologia di connessione rapida realizza automaticamente il contatto e lo scarico della trazione nel momento in cui viene serrato il dado. Con la connessione rapida QUICKON facile e veloce, il tempo di collegamento si riduce di massimo l'80 %.

Connessione a perforazione di isolante QUICKON con la spelatura del cavo e la preparazione del conduttore PE
Dado QUICKON con conduttori nelle guide
Taglio delle estremità dei cavetti per una connessione a perforazione di isolante QUICKON
Il dado per raccordi viene avvitato con il portacontatti
Inserimento manuale a scatto del dado QUICKON
Cavo di installazione con tecnologia di connessione rapida
Connessione a perforazione di isolante QUICKON con la spelatura del cavo e la preparazione del conduttore PE

Spelare il cavo e preparare il conduttore PE.

Dado QUICKON con conduttori nelle guide

Inserire i fili nel dado QUICKON e innestarli nelle rispettive guide contrassegnate (1, 2, 3 …).

Taglio delle estremità dei cavetti per una connessione a perforazione di isolante QUICKON

Tagliare a filo le estremità dei cavetti.

Il dado per raccordi viene avvitato con il portacontatti

Posiziona il dado per raccordi sul portacontatti e stringilo fino a battuta o con la coppia di serraggio indicata.

Inserimento manuale a scatto del dado QUICKON

Lo scatto percettibile conferma che è stata raggiunta la profondità di avvitamento ottimale. Ora il dado QUICKON è avvitato saldamente e non può più essere allentato manualmente.

Cavo di installazione con tecnologia di connessione rapida

Il cavo viene collegato in modo rapido e semplice senza l'utilizzo di utensili speciali.

Video: Connettori PRC
Questo connettore è ideale per le condizioni estreme MovingImage

Sistema di installazione PRC con connessione a vite

I connettori di installazione PRC sono ideali per la trasmissione di potenza compatta e sicura fino a 35 A. Le classi di protezione elevate e la resistenza agli urti fino a IK08 assicurano la tua distribuzione di energia anche in condizioni ambientali estreme. Il bloccaggio sbloccabile a scelta tra manuale o con utensile fornisce anche una maggiore flessibilità durante l'installazione e la manutenzione del sistema.

Tutti i vantaggi di PRC a colpo d'occhio

Connettori di installazione della serie PRC 20 e 35
Tecnologie di bloccaggio PRC
Il martello colpisce il connettore PRC
PRC 20 con connessione a vite o a crimpare
Codifica meccanica e colorata su PRC 20
Connettori di installazione della serie PRC 20 e 35

Spazio ritrovato per la distribuzione di energia a innesto: con PRC puoi trasmettere correnti fino a 35 A in uno spazio ridotto. Le interfacce di dispositivi sono disponibili con spine e contatti femmina. Una protezione anti-torsione integrata assicura un allineamento affidabile nella parete dell'unità. Questo ti offre aree di connessione chiaramente strutturate e più spazio e flessibilità nel progettazione dei dispositivi.

Tecnologie di bloccaggio PRC

Flessibilità che ripaga: il bloccaggio manuale e senza utensili offre una flessibilità di installazione e manutenzione ancora più elevata. Il connettore può essere facilmente sbloccato usando una leva di sblocco manuale o un cacciavite per viti a intaglio.

Il martello colpisce il connettore PRC

Il PRC è adatto a condizioni estreme. Caldo o freddo, asciutto o bagnato, all'interno o all'esterno: con alti gradi di protezione fino a IP69, PRC assicura la tua distribuzione di energia anche in condizioni ambientali difficili. La resistenza agli urti fino a IK08 rende il PRC una soluzione robusta anche in caso di vibrazioni o urti.

PRC 20 con connessione a vite o a crimpare

A te la scelta: con la collaudata tecnologia di connessione a vite, puoi assemblare i tuoi cavi sul posto senza alcun utensile speciale. Usufruisci di una protezione dei conduttori preinstallata in modo da poter collegare in modo sicuro anche i conduttori non trattati. Per il confezionamento di un numero elevato di cavi, la connessione a crimpare offre una soluzione rapida e automatizzata. Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione.

Codifica meccanica e colorata su PRC 20

Caratteristiche intelligenti, come la codifica meccanica, ti supportano in una messa in servizio veloce e senza errori. Il PRC 20 separa in modo sicuro e meccanico le varianti con diversi numeri di poli e le diverse varianti di un numero di poli. L'anello di siglatura colorato integrato dei diversi tipi di segnali facilita la chiara identificazione in cantiere.

Fruibilità per varie applicazioni Il PRC è fatto per condizioni estreme e le soluzioni di connessione nelle applicazioni edilizie, industriali e all'aperto sono tra le più svariate.

Tunnel con illuminazione
Infrastrutture per il traffico
Turbina eolica nel parco solare
Produzione di energia
Auto elettriche sotto il parco di ricarica a energia solare
Mobilità elettrica
Stazione base LTE
Telecomunicazione
Edificio per uffici dall'interno
Infrastruttura degli edifici
Nave container
Applicazioni marittime e offshore
Nastro trasportatore
Intralogistica
Edificio produttivo
Produzione
Impianto HVAC sul tetto
Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
Stazione di ricarica per e-bike
Micro Mobility
E-PAPER
Tutti i sistemi di installazione a colpo d'occhio
Scopri di più sul nostro portafoglio di sistemi di installazione. A seconda dell'applicazione puoi scegliere tra un facile collegamento dei cavi, una comoda distribuzione di energia o una connessione compatta di dispositivi.
Apri l'e-paper
Sistemi di installazione IPD, QPD e PRC