Connettori circolari

Connettori circolari

Per l'automazione industriale, Phoenix Contact offre connettori circolari metrici in numerose dimensioni: da piccolo a grande, diritti o angolati, stampati o confezionabili in campo. La vasta gamma di prodotti offre varie soluzioni adatte alla trasmissione di segnali, dati e potenza.

Maggiori informazioni

I vantaggi

  • La soluzione ideale per le tue esigenze grazie alla vasta gamma di connettori circolari da M5 a M58
  • Trasmissione sicura di segnali, dati fino a 10 GBit/s e potenza fino a 150 A e 630 V
  • Risparmio di tempo nella connessione con soluzioni di connessione per dispositivi in tutti i gradi di protezione del settore
  • Elevata flessibilità grazie alla possibilità di personalizzazione in base alle tue esigenze
Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Configuratore per cavi e fili

Configura il collegamento dei cavi per la trasmissione di segnali, dati e potenza in ambienti IP6x o per applicazioni all'interno del quadro elettrico. Le lunghezze e le estremità dei cavi liberamente selezionabili consentono di realizzare soluzioni di cablaggio personalizzate.

Campione gratuito
Ordina il tuo campione
Vuoi provare i connettori circolari della serie M17-M40 PRO? Phoenix Contact ti supporta nella scelta e nella progettazione dei connettori. Riceverai una consulenza competente per l'utilizzo nella progettazione delle tue macchine e degli impianti.
Ordina un campione
Connettori circolari con bloccaggio rapido ONECLICK

Nuovi prodotti

Connettori per dispositivi M12 con bloccaggio interno Push-Pull
Connettori M12 Push-Pull
Connettori per dispositivi e giunti nella dimensione M23
Connettori circolari della serie M17-M40 PRO nelle dimensioni M17
Connettori per dispositivi M12 Push-Pull
Connessione di dispositivi semplice e compatta

I connettori per dispositivi M12 con bloccaggio interno Push-Pull consentono di connettere i dispositivi in modo sicuro e senza l'uso di utensili. I connettori femmina da incasso M12 Push-Pull che sono stati incassati sono posizionati allo stesso livello della custodia e possono essere messi in fila l'uno accanto all‘altro. Ciò consente di risparmiare spazio in fase di installazione e permette di realizzare custodie dal design compatto.

Questi sono i vantaggi

  • Plug and Produce: innesto veloce e sicuro anche in spazi ristretti
  • Maggiore flessibilità: connessioni di dispositivi M12 per connettori a vite e Push-Pull
  • Design-in semplice: porte M12 incassate per dispositivi compatti
  • Elevata sicurezza per il futuro: gamma di prodotti standardizzata per la disponibilità in tutto il mondo

Queste sono le caratteristiche principali

  • Bloccaggio interno Push-Pull
  • Standardizzati secondo la norma IEC 61076-2-010
  • Connessioni a vite per custodia THR
  • Varianti rialzate e incassate
  • Codifica A
  • Grado di protezione: IP65, IP67
  • Profilo doppio: compatibili con filettatura completa M12

Connettori M12 Push-Pull
Il nuovo standard per l'automazione di fabbrica

I connettori M12 Push-Pull vengono montati tramite un semplice innesto diretto. Il sistema di bloccaggio interno Push-Pull consente una connessione rapida e sicura, in particolare in spazi ridotti e in condizioni di elevata densità di cablaggio come, ad esempio, nell'automazione di fabbrica.

Questi sono i vantaggi

  • Plug and Produce: innesto veloce e sicuro anche in spazi ristretti
  • Installazione rapida: 80% di risparmio di tempo durante l'installazione rispetto ai collegamenti a vite
  • Connessioni volanti: connettori con bloccaggio interno ed esterno
  • Elevata sicurezza per il futuro: gamma di prodotti standardizzata per la disponibilità in tutto il mondo

Queste sono le caratteristiche principali

  • Bloccaggio interno ed esterno Push-Pull
  • Standardizzati secondo la norma IEC 61076-2-010
  • Codifica A
  • Sezione del conduttore: 0,34 mm²
  • Grado di protezione: IP65, IP67, IP68
  • PUR senza alogenati nero

Connettori circolari della serie M17-M40 PRO
Due nuove strutture M23

I connettori per giunti e per dispositivi nelle dimensioni M23 completano la gamma di connettori circolari della serie M17-M40 PRO. Le nuove versioni permettono
maggiore flessibilità nella connessione di dispositivi e nel cablaggio degli impianti. Sono compatibili con il sistema di bloccaggio rapido standard e ONECLICK.

Questi sono i vantaggi

  • Elevata disponibilità a livello globale: a innesto con il sistema di bloccaggio Speedtec
  • Collegamento sicuro: compatibile con il sistema di bloccaggio rapido ONECLICK e con il bloccaggio standard
  • Connessione schermata semplice e affidabile per un confezionamento economico del cavo
  • Affidabile in condizioni rigide: resistente alle vibrazioni fino ad almeno 20g

Queste sono le caratteristiche principali

  • Tensioni fino a 630 V
  • Correnti fino a 30 A
  • Segnale: varianti da 6 a 19 poli
  • Potenza: varianti da 6 e 8 poli adatte al sistema di bloccaggio rapido standard e ONECLICK
  • Tutte le custodie sono disponibili come spina e connettore femmina
  • Grado di protezione: IP66, IP68, IP69K

Connettori circolari della serie M17-M40 PRO
Nuovo tipo di M17 per la connessione di dispositivi

I connettori circolari della serie M17-M40 PRO sono ora disponibili anche nelle dimensioni M17. Le serie offrono soluzioni universali per la trasmissione di segnali e potenza. Grazie all'esclusivo sistema di bloccaggio rapido ONECLICK, potrai connettere i tuoi dispositivi in modo rapido e sicuro.

Questi sono i vantaggi

  • Elevata disponibilità a livello globale: a innesto con il sistema di bloccaggio Speedtec
  • Collegamento sicuro: sistema di bloccaggio rapido ONECLICK con riscontro visivo, tattile e acustico della posizione di bloccaggio
  • Connessione schermata semplice e affidabile per un confezionamento economico del cavo
  • Affidabile in condizioni rigide: resistente alle vibrazioni fino ad almeno 20g

Queste sono le caratteristiche principali

  • Tensioni fino a 630 V
  • Correnti fino a 25 A
  • Segnale: varianti con 8 e 17 poli
  • Potenza: varianti da 4 a 9 poli
  • Bloccaggio rapido ONECLICK
  • Connettori per dispositivi e giunti adatti al bloccaggio standard e rapido
  • Tutte le custodie sono disponibili come connettore maschio e femmina
  • Grado di protezione: IP66, IP68, IP69K

Straordinaria varietà per segnali, dati e potenza

Connettori ibridi
Connettori per segnali
Connettori dati
Connettori di potenza
Connettori ibridi

Risparmia spazio e tempo nel cablaggio del tuo dispositivo. Utilizza i nostri connettori ibridi per la trasmissione sicura e compatta di segnali, dati e potenza con un solo connettore circolare.

• Correnti fino a 70 A
• Tensioni fino a 850 V DC e 630 V AC
• Interfaccia CAT5 per la trasmissione dati

Connettori per segnali

I connettori per segnale nelle dimensioni da M5 a M23 sono adatti per più applicazioni. A seconda delle tue esigenze, troverai versioni da 3 a 19 poli, a scelta con connessione a perforazione di isolante IDC, a vite, a molla, Piercecon®, a saldare, a crimpare o connessione per circuiti stampati.

• Correnti fino a 20 A
• Tensioni fino a 300 V
• Disponibili con connessione schermata opzionale

Connettori dati

Per una trasmissione rapida e sicura di dati nelle applicazioni industriali e infrastrutturali, Phoenix Contact offre connettori circolari schermati, nelle dimensioni M8 e M12, per tutti i bus di campo e per le reti più comuni.

• Dati fino a 10 GBit/s
• Codifiche per tutte le reti e i sistemi di bus di campo comuni
• Componenti secondo CAT6A
• Connettori circolari schermati a 360° e cavi stampati in plastica

Connettori di potenza

I connettori di potenza vanno dalla compatta connessione M12 alle dimensioni M58 per prestazioni elevate. Approfitta di una gamma completa di prodotti, dai connettori per cavi ai connettori per dispositivi, fino alla connessione per circuiti stampati.

• Potenze fino a 150 A / 630 V
• Sezione di collegamento fino a 50 mm²
• Sicurezza contro errori di connessione per applicazioni AC e DC

Un addetto del servizio clienti con le cuffie

Varianti specifiche per il cliente per le tue esigenze individuali

Varianti specifiche per il cliente

Hai bisogno di una soluzione personalizzata con requisiti aggiuntivi? Su richiesta, realizziamo in modo rapido e flessibile adattamenti personalizzati dei nostri prodotti standard. Il nostro centro servizi soddisfa le tue esigenze con una soluzione su misura.

  • Stampa e siglatura personalizzata di articoli
  • Connettori stampati e cavetti di varie tipologie, lunghezze e con differenti confezioni
  • Confezionamenti personalizzati in cartoni, blister, rotoli o tray
Video: Connettori M12 Push-Pull: il nuovo standard per la tecnica di automazione
Il nuovo standard per la tecnica di automazione YouTube

Il nuovo standard per la tecnica di automazione

I connettori M12 Push-Pull garantiscono una connessione di dispositivi rapida e senza utensili, anche in spazi ristretti e con un'elevata densità di cablaggio. Realizza design compatti della custodia con porte M12 incassate e una maggiore densità di cablaggio e implementa estensioni sul campo con varianti di connettori femmina e maschio in tutta semplicità.

Video: Connettore circolare della serie M17-M40 PRO
Connettori circolari della serie M17-M40 PRO YouTube

Connettori circolari della serie M17-M40 PRO Trasmissione affidabile di potenza e segnale

Scopri di più sul sistema di bloccaggio rapido ONECLICK, con il quale puoi realizzare la connessione del tuo dispositivo e impianto in modo sicuro e risparmiando tempo.

Video: Connettori M17 MPO per la trasmissione dati FO
Connettori M17 MPO per la trasmissione dati FO YouTube

Connettori M17 MPO per la trasmissione dati FO

I connettori M17 MPO industriali per la trasmissione dati in tempo reale nelle reti elettriche intelligenti. I robusti connettori industriali M17 MPO sono caratterizzati da fibre ottiche di alta qualità che garantiscono larghezze di banda stabili su lunghe distanze di trasmissione.