SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Connettore dati
1021831

Connettore dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, schermata, Maschio angolato M12 Bloccaggio esterno Push-Pull, codifica: D, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: PA 6.6, diametro esterno conduttore 4,5 mm ... 7,5 mm, senza contatti a crimpare

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Plug and Produce: inserimento pratico e sicuro grazie al sistema di bloccaggio universalmente compatibile
Ultracompatto grazie allo spazio di connessione ridotto e all'elevata densità di contatto
Feedback chiaro: il connettore scatta all'indietro se non viene inserito correttamente
Schermatura a 360°: connessione estremamente affidabile, anche in presenza di requisiti meccanici elevati
Collegamento resistente: adatto per applicazioni ferroviarie con elevati carichi di urti e vibrazioni