SACC-M12MS-5CT-CM SH - Connettore
1422850

Connettore, Universale, 5-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 4,5 mm ... 7,5 mm, senza contatti a crimpare

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Ultracompatto grazie allo spazio di connessione ridotto e all'elevata densità di contatto
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Schermatura a 360°: connessione estremamente affidabile, anche in presenza di requisiti meccanici elevati
Collegamento resistente: adatto per applicazioni ferroviarie con elevati carichi di urti e vibrazioni