ST-6ES1N8ACK03S - Passaparete anteriore
1618781

Passaparete anteriore, applicazione: Potenza, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 6+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Guarnizione piatta, schermato: sì, misura flangia: 25,75 mm x 25,75 mm, diametro cavi: 5 mm ... 9 mm, numero poli: 7, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST

Dettagli prodotto








I vantaggi

Dimensioni ridotte: ideale per dispositivi compatti
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
Personalizzato, adatto per il montaggio anteriore e posteriore