cULus Recognized
ID omologazione: E60425-19920722| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
Connettore per circuiti stampati, colore: verde, numero poli: 2, serie di prodotti: SPC 5/..-STF, passo: 7,62 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||