FKC 2,5 HC/11-ST-5,08-LR
-
Connettore per circuiti stampati
1193009
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 11, serie di prodotti: FKC 2,5 HC/..-ST-LR, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 HC, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock & Release, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione Push-in rapida senza utensili
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza