ES-FT-C4F-CO2 - Connettore per apparecchi anteriore
1231072

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: BPP, colore: blu/noir, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 38 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Femmina, diametro cavo max.: 5,8 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili