FP 0,8/ 80-MV 7,15 - Connettori maschio SMD
1154024

Connettore maschio SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 80, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Collegamenti meccanici ed elettrici affidabili grazie al sistema di contatto ScaleX su entrambi i lati
Resistenza: tecnologia ScaleX per un'elevata compensazione della tolleranza e protezione dei contatti
Design flessibile degli apparecchi: diversi numeri di poli, tipo e altezze di stack con elevata sicurezza di corrispondenza

Domande frequenti


È possibile ottenere correnti nominali superiori a 1,7 A per contatto?

Il limite superiore della corrente nominale è di 1,7 A per contatto per un connettore completamente alimentato. Se, ad esempio, vengono alimentati quattro poli, si possono ottenere 3,9 A per contatto (a una temperatura ambiente di 20 °C).... Vedi di più

Il limite superiore della corrente nominale è di 1,7 A per contatto per un connettore completamente alimentato. Se, ad esempio, vengono alimentati quattro poli, si possono ottenere 3,9 A per contatto (a una temperatura ambiente di 20 °C).

Vedi di meno

Come si possono controllare i contatti di saldatura sul connettore board-to-board non schermato FP 0,8?

I contatti di saldatura vengono fatti uscire da sotto la custodia e possono essere controllati mediante controllo ottico automatizzato (AOI).


Che cos'è ScaleX?

ScaleX è il marchio tecnologico registrato per il nostro sistema di contatto brevettato. Questo contatto doppio, unico nel suo genere, garantisce una connessione affidabile e robusta, oltre che un'elevata compensazione della tolleranza in fase di inn... Vedi di più

ScaleX è il marchio tecnologico registrato per il nostro sistema di contatto brevettato. Questo contatto doppio, unico nel suo genere, garantisce una connessione affidabile e robusta, oltre che un'elevata compensazione della tolleranza in fase di innesto.

Vedi di meno

Qual è la caratteristica distintiva dei connettori board-to-board della serie FP 0,8?

video thumbnail of faq answer

L'FP 0,8 è il nostro tuttofare per il collegamento dei circuiti stampati nel dispositivo. Grazie al nostro sistema di contatto ScaleX, il connettore board-to-board è uno specialista versatile in termini di robustezza, flessibilità e variabilità. Part... Vedi di più

L'FP 0,8 è il nostro tuttofare per il collegamento dei circuiti stampati nel dispositivo. Grazie al nostro sistema di contatto ScaleX, il connettore board-to-board è uno specialista versatile in termini di robustezza, flessibilità e variabilità. Particolarmente convincente è l'elevata trasmissione di dati fino a 52 GBit/s e la capacità di trasmissione della corrente di 1,7 A per contatto (corrente nominale). Un altro vantaggio: l'FP 0,8 è disponibile in versione schermata e non schermata, in questo modo può essere utilizzato individualmente in base alle proprie esigenze.

Vedi di meno

Con quanti poli è disponibile il connettore board-to-board FP 0,8?

L'FP 0,8 è disponibile con 12, 20, 32, 52 e 80 poli, sia in versione schermata che non schermata.