SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,06 SNX - Connettore per apparecchi anteriore
1239857

Connettore per apparecchi anteriore, 5-poli, Connettore, diritto, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,06 m, 0,34 mm2, Filo in TPE, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili