Smart Camera Box

Smart Camera Box per il sistema di video sorveglianza

Smart Camera Box è uno switch PoE outdoor con alimentatore integrato, protezione contro la sovratensione, scatola di giunzione per fibra ottica e una guida DIN per accessori supplementari. Equipaggiato con un massimo di quattro porte Power over Ethernet Gigabit e due porte uplink, è il dispositivo tutto in uno per tantissime applicazioni, come sistemi di video sorveglianza, illuminazione a LED, access point Wi-Fi e altre applicazioni di rete. È pertanto ideale non solo per l'uso all'aperto, ma anche per applicazioni indoor esigenti nel settore industriale e commerciale.

Maggiori informazioni

I vantaggi

  • Risparmio di costi con i dispositivi compatti all-in-one
  • Netto risparmio di tempo grazie all'adattatore per il montaggio a parete e a pilone e alle operazioni di cablaggio ridotte
  • Gestione PoE estesa per il funzionamento affidabile, ad  esempio, delle telecamere IP
  • Messa in funzione e configurazione semplici tramite Web Based Management o il software FL Network Manager
  • Vari tipi di segnalazioni di allarme tramite SNMP, come ad esempio in caso di tentativi di sabotaggio o di protezione contro la sovratensione difettosa

Nuovi prodotti

Smart Camera Box con porta aperta
Smart Camera Box per il sistema di monitoraggio video
Nuove funzioni con il firmware 1.1

La Smart Camera è uno switch PoE all-in-one per esterni. Con le sue nuove funzioni del firmware, permette ancora più controllo e visione d'insieme nelle reti con utenze PoE.

Questi sono i vantaggi

  • Gestione avanzata delle porte PoE
  • Gestione semplice dei diritti e abilitazione utente individuale
  • Diagnostica e monitoraggio delle unità PoE

Queste sono le caratteristiche principali

  • Gestione utenti
  • Monitoraggio Power over Ethernet
  • Istantanee di tutti i parametri del dispositivo
  • Controllo temporizzato delle porte PoE

Smart Camera Box davanti all'area industriale di Phoenix Contact

Smart Camera Box per il sistema di monitoraggio video

Infrastruttura per il sistema di monitoraggio video Tutto in un dispositivo compatto

Smart Camera Box integra le funzionalità delle scatole di collegamento comuni dotate di dispositivi su guida DIN standard in un unico dispositivo compatto. In questo modo risparmierai tempo durante la progettazione e l'installazione.

Diverse funzioni di gestione e monitoraggio garantiscono un funzionamento affidabile e sicuro della rete.

Smart Camera Box per il sistema di monitoraggio video
Dispositivo all-in-one Smart Camera Box YouTube

Smart Camera Box nel video

Vuoi ricevere maggiori informazioni sulla Smart Camera Box di Phoenix Contact e non hai voglia di leggere una montagna di testi? Allora guarda i nostri video.

La demo offre un'eccellente panoramica delle funzionalità di Smart Camera Box. Arricchita con tantissime informazioni sul funzionamento interno e sull'assemblaggio del dispositivo all-in-one.

Tutto per il sistema di monitoraggio video in un unico dispositivo Panoramica delle caratteristiche del prodotto

Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box

  • Switch Managed (commutabile nella modalità Unmanaged)
  • High Switching Capacity (backplane bandwith)
  • Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Camera Box

  • Virtual Local Area Network (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (come RADIUS 802.1x-Authenticator)
  • Filtro MAC Address
  • Allarme sabotaggio (apertura porta, manipolazione cavi)

Smart Camera Box

  • Web Based Management (HTTP/HTTPS)
  • Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (MIB Browser, FL Network Manager)
  • Command Line Interface (Telnet, SSH)

Smart Camera Box

  • Messa in servizio semplice e rapida con Basic Setup
  • Web design moderno, ottimizzato anche per terminali mobili
  • Libertà di configurazione del management utenti/ruoli (effetto scala dei diritti di accesso per singoli utenti)
  • Configurazione di un profilo timer nel ritmo settimanale o giornaliero (permette accensione e spegnimento individuali delle tensioni PoE e dell'uscita 24 V DC)
  • Setup del tempo internazionale (cambio automatico ora legale e solare in tutti i fusi orari del mondo)

Smart Camera Box

  • Monitoraggio e protocollo eventi dei dispositivi collegati
  • Rappresentazione grafica del budget PoE assegnato e del monitoraggio delle prestazioni PoE
  • Supporto Syslog (protocollazione degli eventi dei dispositivi e memorizzazione su un server remoto)
  • Funzioni Snapshot (semplice panoramica e documentazione dello stato di sistema e di tutte le impostazioni eseguite)
  • Allarme eventi proattivo (protezione contro la sovratensione, temperatura)

Smart Camera Box

  • A prova di urto/impatto secondo IK10 e quindi sicuro contro atti vandalici
  • A tenuta di acqua/polvere secondo IP65/NEMA 4X e quindi protetto contro getti d'acqua e condizioni ambientali avverse
  • Resistente alle intemperie, ai raggi UV e alla corrosione: questo permette l'uso illimitato all'aperto
  • Possibilità di evitare l'accumulo di condensa nel dispositivo con la membrana climatica integrata
  • Design senza ventilatore anche per condizioni ambientali estreme con un elemento di raffreddamento adattato in modo efficiente
  • Semplice montaggio a parete o a pilone con adattatore di montaggio autofissante
  • Montaggio a porta variabile (cerniera a destra/sinistra, rimovibile)

Smart Camera Box da diverse prospettive

Smart Camera Box in piedi con il coperchio aperto
Smart Camera Box sdraiata con vista sulle connessioni
Vista dal retro della Smart Camera Box con adattatore di montaggio ed elemento di raffreddamento

Smart Camera Box: piccola – compatta – potente L'innovativa Smart Camera Box riunisce numerose caratteristiche in un unico dispositivo:

Image-Map interattiva: Smart Camera Box in 3D
Adattatore di montaggio universale
L'adattatore di montaggio universale agevola l'installazione grazie a un semplice meccanismo a scatto.
Custodia robusta
La robusta custodia con membrana climatica soddisfa tutti i requisiti per le aree esterne.
Ingresso cavi
Attraverso gli ingressi dei cavi è possibile collegare ermeticamente i cavi preconfezionati.
Alimentatore a conduzione potente
Un potente alimentatore consente un'alimentazione affidabile e duratura delle telecamere ad elevato fabbisogno di potenza, anche in condizioni ambientali estreme.
Switch POE
Lo switch POE alimenta fino a quattro telecamere e dispone di funzioni di gestione e diagnostica.
Protezione contro la sovratensione sostituibile
La protezione integrata contro la sovratensione sostituibile garantisce una disponibilità elevata del sistema. In caso di evento viene emesso un allarme via Ethernet.
Scatola di giunzione
La scatola di giunzione integrata permette di collegare le fibre ottiche in modo semplice e sicuro.
Monitoraggio porta integrato
In caso di tentativo di sabotaggio, il monitoraggio delle porte integrato viene messo in allarme via Ethernet.

Varianti prodotti

Le Smart Camera Box sono disponibili nelle seguenti varianti:

SCX 4POE 2LX

SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

Porte uplink 2 x FO 2 x rame Ethernet 2 x rame Ethernet 2 x FO
Collegamenti telecamere 2 x PoE 4 x PoE 2 x PoE 4 x PoE
Cod. art. 1108543 1108542 1108544 1102626
Componenti modulari per il sistema di monitoraggio video

Infrastruttura per il sistema di monitoraggio video, combinabile in modo personalizzato

Soluzione modulare per il sistema di monitoraggio video Componenti individuali per la scatola di connessione della telecamera

Oltre alla Smart Camera Box, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di prodotti industriali della tecnica di collegamento e comunicazione combinabili per realizzare una soluzione orientata all'applicazione tra telecamera e server video.

Così otterrai da un unico fornitore tutti i componenti dell'infrastruttura per realizzare un sistema di monitoraggio video affidabile e adattarlo in modo flessibile.