Convertitore d’interfaccia, per la conversione da RS-232 (V.24) a RS-422 (V.11) e RS-485, con separazione galvanica, 2 canali, montabile su guida
Con i repeater per bus di campo per i sistemi bus PROFIBUS e RS-485 potrete ampliare lo spazio della vostra rete, indipendentemente dalla velocità dei dati. Tramite la segmentazione con i Repeater industriali è possibile ampliare anche il numero delle utenze. A seconda dei requisiti, è possibile ampliare la portata, eseguire la trasmissione con protezione da compatibilità elettromagnetica, ampliare e distribuire i canali. Il concetto modulare consente qualsiasi combinazione di canali in rame e fibra ottica. Con i convertitori di interfaccia seriale, le interfacce seriali come RS-232, RS-485, RS-422 e TTY possono essere convertite tra loro per poter collegare diversi dispositivi.
Maggiori informazioniConvertitore d’interfaccia, per la conversione da RS-232 (V.24) a RS-422 (V.11) e RS-485, con separazione galvanica, 2 canali, montabile su guida
Repeater, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti in sistemi bus RS-485 a 2 fili, separazione a 3 vie, montabile su guida
Resistenza terminale attiva, per sistemi bus PROFIBUS e RS-485, alimentazione di tensione ridondante, ripartizione della tensione di alimentazione tramite connettore bus guide DIN, separazione galvanica, terminazione inseribile, interfaccia di programmazione
Convertitore d’interfaccia, per la separazione galvanica di interfacce RS-232 (V.24), 4 canali, montabile su guida
Convertitore d’interfaccia, per la conversione da RS-232 (V.24) a TTY, con separazione galvanica, 2 canali, montabile su guida
Repeater modulare, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, separazione a 4 vie, montabile su guida, alimentazione 24 V DC
Repeater modulare, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti in sistemi bus RS-485 a 2 fili fino a 500 kBit/s, separazione a 4 vie, montabile su guida, alimentazione 24 V DC
Repeater, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti in sistemi bus LON RS-485 a 2 fili, separazione a 3 vie, montabile su guida
Repeater modulare per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti per DeviceNet/SDS/CANopen, velocità dati fino a 1 MBit/s. Affidabile separazione del potenziale tra le interfacce, montabile su guida, alimentazione 24 V DC
Struttura modulare
Repeater in rame per maggiore potenza nel sistema:
Inoltre, la struttura modulare dei dispositivi PSI-MOS consente un funzionamento misto di canali in rame e in fibra ottica, a seconda delle esigenze: i dispositivi possono essere collegati tra loro in modo rapido e semplice tramite il connettore bus per guide DIN. In questo modo, il cablaggio trasversale per segnali di dati e tensione di alimentazione avviene automaticamente.
Repeater per bus di campo
Con i repeater di Phoenix Contact potrai ampliare la tua rete, indipendentemente dalla velocità di trasmissione dei dati. Inoltre, la segmentazione con i repeater per bus di campo ti consente di aumentare anche il numero delle utenze. A seconda dei requisiti, puoi ampliare la portata, eseguire la trasmissione con protezione da compatibilità elettromagnetica, ampliare e distribuire i canali. Il concetto modulare consente qualsiasi combinazione di canali in rame e fibra ottica.
Terminazione attiva con PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Con PSI-TERMINATOR-PB-TBUS la resistenza terminale attiva delle reti PROFIBUS e RS-485 non è più un problema.
Questo comporta notevoli vantaggi:
I dispositivi per la programmazione e la diagnostica vengono alimentati tramite la connessione D-SUB. Inoltre, potrai utilizzare il dispositivo come interfaccia di servizio all'interno di un sistema bus.