Cloud Computing indica un'infrastruttura informatica basata su Internet che consente un'interconnessione globale di sistemi, impianti, prodotti, macchine e aziende. Con Smart Service, Phoenix Contact offre soluzioni Software-as-a-Service semplici e standardizzate su Proficloud.io che consentono di gestire dispositivi in modo intelligente con tecnologie Cloud, minimizzare i tempi di inattività e aumentare la disponibilità.
Maggiori informazioniProficloud.io è una piattaforma IIoT Plug & Play che permette alle piccole e medie imprese con poche o senza risorse IT di collegare semplicemente e senza problemi i loro dispositivi compatibili con il cloud a un'infrastruttura cloud.
Proficloud.io, grazie alle interfacce web intuitive e alle dashboard, offre massima semplicità nell'uso della piattaforma cloud. La registrazione avviene in pochi minuti e non occorrono conoscenze (IT) pregresse per poter far funzionare la piattaforma.
Tutto questo in un ambiente cloud altamente disponibile, che risponde in qualsiasi momento ai massimi standard di sicurezza disponibili.
Con gli Smart Service, Phoenix Contact offre soluzioni Software-as-a-Service semplici e standardizzate che consentono di gestire i dispositivi in modo intelligente con tecnologie cloud, minimizzare i tempi di inattività e aumentare la disponibilità:
Con la piattaforma IoT Proficloud.io, Phoenix Contact fornisce un ambiente cloud sicuro e scalabile su cui vengono gestiti gli Smart Service.
Sfrutta tutti i vantaggi della digitalizzazione in modo semplice e intuitivo. Il tutto senza dover disporre di proprie risorse o conoscenze informatiche.
I diversi Smart Service possono essere testati gratuitamente e puoi scegliere personalmente le dimensioni del pacchetto che hai bisogno e sapere subito quali costi devi sostenere.
Nessun costo di implementazione, nessun contratto a lungo termine.
Il Proficloud.io Service Store, grazie alle note funzioni di Webshop, offre inoltre totale trasparenza su funzionalità e modelli di prezzo nella prenotazione di smart service.