PATG HF 4/23
-
Portacartellini per conduttori
1014066
Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, diametro cavi: 5 ... 10 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm
Dettagli prodotto
| Larghezza | 23 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Profondità | 13,3 mm |
| Colore | multicolore (RAL -) |
| trasparente | |
| nero (RAL 9005) | |
| Materiale | TPU |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |
| Diametro esterno conduttore | 5 mm ... 10 mm |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Prova superata |
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Benzina [CAS No. 64742-49-0] |
Prova superata |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
| IRM 901 | Prova superata |
| IRM 902 | Prova superata |
| IRM 903 | Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
| Capacità di conservazione | 2 anni |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
| Tipo di montaggio | infilamento |
| Codice articolo | 1014066 |
| Pezzi/conf. | 200 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 200 Pezzi |
| Codice vendita | BG221A |
| Codice prodotto | BG221A |
| GTIN | 4046356779531 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,92 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,016 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Segnaconduttori 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Segnaconduttori 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Segnaconduttori 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Segnaconduttori 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Segnaconduttori 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Segnaconduttori 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Segnaconduttori 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Segnaconduttori 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Segnaconduttori 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Segnaconduttori 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Segnaconduttori 0819424
-
EMT (23X4)R - Cartellino 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Cartellino 0817374
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Cartellino 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Segnaconduttori 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Targhetta per cavi 0825363
I vantaggi
L'anello PATG HF... è un portacartellino imperdibile
Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
Un vasto pacchetto di omologazioni ne garantisce l'uso a livello internazionale
L'impiego di plastiche di alta qualità permette di soddisfare i requisiti massimi dell'industria ferroviaria e automobilistica
La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UCT‑WMT... e UC-WMT...
A causa delle proprietà del materiale plastico del PATG HF... è necessaria una siglatura con fluido di alta qualità dell'UC-WMT... mediante la BLUEMARK...
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)