KMK HP (29X8)
-
Supporto per segnacavi
0830721
Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm
Dettagli prodotto
| Campo di applicazione | Industria ferroviaria |
| Larghezza | 33,01 mm |
| Altezza | 15,13 mm |
| Profondità | 8,68 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 29 mm |
| Altezza del campo di testo | 8 mm |
| Colore | trasparente |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale, elemento base | PC |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sostanze contenute | senza alogenati |
| Diametro esterno conduttore | ≥ 6,00 mm |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Prova superata |
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
| IRM 901 | Prova superata |
| IRM 902 | Prova superata |
| IRM 903 | Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Test idropulitrice | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| Risultato | Prova superata |
| Grado di protezione dell'acqua | IP 6X |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -40 °C |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
| Capacità di conservazione | 2 anni |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a fascette |
| Codice articolo | 0830721 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BG231A |
| Codice prodotto | BG231A |
| GTIN | 4046356725798 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,913 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,7 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,02 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
US-EMP (29X8) - Cartellino ad innesto 0829436
-
US-EMP (29X8) YE - Cartellino ad innesto 0829440
-
EMT (29X8)R - Cartellino 0817277
-
EMT (29X8)R YE - Cartellino 0817280
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Cartellino 0803965
-
ESL 29X8 - Striscia di siglatura a innesto 0808257
-
ESL 29X8 YE - Striscia di siglatura a innesto 0811930
-
WT-HT HF 3,6X140 - Fascetta per cavi 3240782
-
WT-HT HF 3,6X140 BK - Fascetta per cavi 3240783
-
WT-HT HF 3,6X200 - Fascetta per cavi 3240784
-
WT-HT HF 3,6X200 BK - Fascetta per cavi 3240785
-
WT-HT HF 4,5X200 - Fascetta per cavi 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Fascetta per cavi 3240787
-
WT-HT HF 4,5X290 - Fascetta per cavi 3240788
-
WT-HT HF 4,5X290 BK - Fascetta per cavi 3240789
-
WT-HP HF 3,6X140 - Fascetta per cavi 0830982
-
WT-HP HF 4,5X290 - Fascetta per cavi 0830984
-
WT-HP HF 4,8X200 - Fascetta per cavi 0830983
I vantaggi
Segnacavi in plastica per cartellini a innesto, per montaggio a fascette
Segnacavi in plastica per la siglatura e la fasciatura di cavi e conduttori per applicazioni al chiuso
I cartellini sono muniti di asole e fissati insieme alle fascette fermacavi
Il cartellino siglato è protetto dalla polvere grazie al cappuccio
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)