KMK HP (25X6) - Supporto per segnacavi
0830720

Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Segnacavi in plastica per cartellini a innesto, per montaggio a fascette
Segnacavi in plastica per la siglatura e la fasciatura di cavi e conduttori per applicazioni al chiuso
I cartellini sono muniti di asole e fissati insieme alle fascette fermacavi
Il cartellino siglato è protetto dalla polvere grazie al cappuccio