VS-93G/...
-
Cavo di sistema bus
1401333
Cavo EtherCAT® confezionato, schermato, stella quadrupla, AWG 22 flessibile (7 fili), RAL 6018 (giallo-verde), 4 poli, articolo al metro, lunghezza variabile
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Applicazione | Standard |
| Tipo sensore | EtherCAT® |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di segnale/categoria | EtherCAT® CAT5, 100 MBit/s |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Connessione 1 | |
| Tipo | configurabile |
| Connessione 2 | |
| Tipo | configurabile |
| Lunghezza cavo | ingresso libero (0,2 ... 100,0 m) |
| PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] |
| Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Runtime | 5,3 ns/m |
| Velocità del segnale | 0,66 c |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,55 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Materiale, isolamento fili | PE |
| Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
| Cordatura intera | Stella quadrupla |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
| Tensione nominale cavi | 600 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 3 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 7 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 20 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 46 mm |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
| 76 dB (con 4 MHz) | |
| 70 dB (con 10 MHz) | |
| 65 dB (con 16 MHz) | |
| 63 dB (con 20 MHz) | |
| 60 dB (con 31,25 MHz) | |
| 55 dB (con 62,5 MHz) | |
| 50 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione schermatura | 2,1 dB (con 1 MHz) |
| 4 dB (con 4 MHz) | |
| 6,3 dB (con 10 MHz) | |
| 8 dB (con 16 MHz) | |
| 9 dB (con 20 MHz) | |
| 11,4 dB (con 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (con 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (con 100 MHz) | |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistenza all'olio | limitatamente resistente agli oli |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
| -40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 60 °C |
| Codice articolo | 1401333 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF1CJP |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)