SAC-4P-M12MSB/3,0-920 X2X
-
Cavo di sistema bus
1416293
Cavo di sistema bus, 4-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Maschio diritto M12, codifica: B, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 3 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | B |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di codifica | B (Inverso) |
| Connessione 2 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola [920] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 90 kg/km |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola [920] |
| Struttura conduttore | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,13 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,15 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 2x 0,25 mm² (Linea dati) |
| 2x 0,34 mm² (Tensione di alimentazione) | |
| 1x 0,34 mm² (Conduttori flessibili applicati) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,95 mm ±0,05 mm (Linea dati) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro esterno conduttore | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | lilla rossastro RAL 4001 |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Materiale, isolamento fili | PE espanso (Linea dati) |
| PE (Tensione di alimentazione) | |
| Conduttore singolo, colore | rosso-nero, blu-bianco |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Tipo di schermatura a coppie | Pellicola di alluminio rivestita in plastica, lato in alluminio esterno |
| Cordatura intera | 2 coppie intorno ad un conduttore flessibile applicato nel centro dell’anima |
| Copertura schermata ottica | 80 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km (Linea dati) |
| ≥ 5 GΩ*km (Tensione di alimentazione) | |
| Resistenza del doppino | ≤ 181,80 Ω/km (Linea dati) |
| ≤ 114,80 Ω/km (Tensione di alimentazione) | |
| Impedenza caratteristica | 120 Ω ±10 % (con 1 MHz) |
| Capacità linea | nom. 40 nF/km (Linea dati) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 34 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 67 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 70 mm, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 4,5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 3 m/s², Temperatura di utilizzo: -20 °C ... 60 °C |
| Attenuazione schermatura | ≤ 22,9 dB/km (con 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (a 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (a 125 kHz) | |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| a norma IEC 60754-1 | |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 |
| A norma ISO 6722-1 5.22 (UN ECE R 118.01) | |
| Altra resistenza | non aderente |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
| -20 °C ... 60 °C (con installazione) | |
| -20 °C ... 60 °C (Cavo, inserto catene portacavi) | |
| Codice articolo | 1416293 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CDD |
| Codice prodotto | AF1CDD |
| GTIN | 4055626067582 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 201,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 192,82 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)