Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità libera per ricaricare rapidamente veicoli elettrici (EV) con presa lato veicolo CCS tipo 2 con corrente continua (DC), per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)
EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11
-
Cavo di ricarica in DC
1085638
CHARX connect professional, CCS tipo 2, Cavo di ricarica HPC-DC, con connettore di ricarica lato veicolo e cavo raffreddato, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV) in Boost mode fino a 700 A, permanente 500 A / 1000 V (DC), cavi: 5 m, nero, diritto, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, senza passaparete, I fili singoli per la misurazione a quattro conduttori non sono collegati e non hanno alcuna funzione, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo di ricarica in DC |
Famiglia di prodotti | CHARX connect professional |
Applicazione | per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV) |
per l'installazione su stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE) | |
Esecuzione | Cavo di ricarica HPC-DC |
con connettore di ricarica lato veicolo e cavo raffreddato | |
Dotazione | con parte frontale del connettore sostituibile |
con contatti di potenza DC sostituibili | |
senza passaparete | |
I fili singoli per la misurazione a quattro conduttori non sono collegati e non hanno alcuna funzione | |
Tecnologia | Combined Charging System |
High Power Charging | |
Logo aggiunto | Logo PHOENIX CONTACT |
Etichetta | 8,9 mm x 28,9 mm (logo cliente su richiesta) |
Standard di ricarica | CCS tipo 2 |
Modalità di carica | Mode 4 |
Sistema di raffreddamento | |
Raffreddamento | nel connettore di ricarica lato veicolo e nel cavo |
Liquido refrigerante | 50% acqua, 50% glicole (Glysofor N) |
Capacità di raffreddamento | 600 W (Lunghezza cavo: 3 m) |
800 W (Lunghezza cavo: 4 m) | |
900 W (Lunghezza cavo: 5 m) | |
1050 W (Lunghezza cavo: 6 m) | |
Diametro tubi di raffreddamento | 1x 11,50 mm Tubo flessibile in entrata |
2x 8,80 mm Tubi flessibili di ritorno | |
Quantità della portata del fluido | 2 l/min |
Pressione di esercizio | 1,00 bar ... 2,00 bar |
Pressione di scarico | 2,00 bar |
pressione massima ammessa | 4,00 bar |
Temperatura di mandata | 15 °C |
Stato di manutenzione dei dati | |
Revisione articolo | 16 |
Tipo di trasmissione del segnale | Modulazione di durata di impulsi con comunicazione Powerline modulata, conforme a ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Codifica | 1500 Ω (tra PE e PP) |
Tipo di corrente di carica | DC |
Potenza di ricarica | 500 kW |
Corrente di ricarica | 500 A DC |
Tipo di corrente di carica | Boost Mode DC |
Potenza di ricarica | fino a 700 kW (Boost Mode, a seconda delle condizioni ambientali. Per ulteriori informazioni sull'implementazione, contattare l'ufficio locale di Phoenix Contact e consultare le istruzioni di installazione nella sezione download di questo articolo.) |
Corrente di ricarica | fino a 700 A DC |
Contatto di potenza | |
Numero | 3 (PE, DC+, DC-) |
Tensione nominale | 1000 V DC |
Corrente nominale | 500 A (fino a 40 °C) |
Contatto di segnalazione | |
Numero | 2 (CP, PP) |
Tensione nominale | 30 V AC |
Corrente nominale | 2 A |
Sensori di temperatura (NTC) | |
Tipo sensore | NTC |
Punto di applicazione | 2 sensori nei contatti DC anteriori sostituibili |
2 sensori sui conduttori di potenza DC interni | |
1 sensore sul circuito stampato nella custodia | |
Temperatura di disinserzione | 90 °C |
Connettore di ricarica lato veicolo | |
Disegno quotato | |
Larghezza | 72 mm |
Altezza | 181,1 mm |
Profondità | 285,3 mm |
Colore (Custodia) | nero (9005) |
Colore (Maniglie) | nero (9005) |
Colore (Inserto frontale) | nero (9005) |
Colore (Cavo) | nero (9005) |
Materiale (Connettore di ricarica lato veicolo) | Plastica |
Materiale (Guaina esterna cavo) | EVM-1 a norma EN 50620 |
Materiale (Superficie contatti) | Argento |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Piano d'inserimento) |
Lunghezza cavo | 5 m ±45 mm |
Norme/disposizioni relative ai cavi | Conforme a UL 62 (file E515623, vol 1) |
In conformità alla norma IEC 62893 | |
Peso della linea | max. 1938,00 kg/km |
Tipo di cavo | diritto |
Struttura dei cavi | 5 x 25 mm² + 7 x 0,75 mm² |
Diametro esterno conduttore | 35,70 mm ±0,4 mm |
Guaina esterna, materiale | TPE-U secondo IEC 62893-1 |
Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 250 mm ±5 mm |
Lunghezza di spelatura | 250 mm ±5 mm |
Resistenza linea | ≤ 0,00078 Ω/m (riferita ad un filo di potenza, a temperatura ambiente di 20 °C) |
Raggio di piegatura | min. 357 mm (10x Ø) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 10000 (basato su IEC 62196-1) |
Forza di inserzione | < 100 N |
Forza di trazione | < 100 N |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Connettore di ricarica lato veicolo) | IP54 (collegato, è possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 40 °C |
max. 55 °C (Riduzione della corrente necessaria, osservare il valore limite della temperatura di contatto DC di 90 °C) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | 5000 m (sopra il livello del mare) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | IEC 62196-3-1 |
Codice articolo | 1085638 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | XWBALD |
Codice prodotto | XWBALD |
Pagina del catalogo | Pagina 17 (C-7-2019) |
GTIN | 4055626874043 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 16.400 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11.600 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27144705 |
ECLASS-12.0 | 27144705 |
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f06bdc35-7883-45a5-9601-69454c61c552 |
Prodotti compatibili
-
-
EV-T2CCS-MF-M4X10-CTS - Kit di riparazione 1281249
-
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT - Kit di riparazione 1085798
-
EV-T2CCS-MF-M4X10 - Kit di riparazione 1085797
-
EV-T2CCS-M4X20-BIT-CTS - Kit di riparazione 1295670
-
EV-T2CCS-M4X20-CTS - Kit di riparazione 1295577
-
EV-GRIP-D35,7MM - Maniglia del cavo 1091431
-
G-INS-M63-L68L-PNES-BK - Pressacavi 1411139
-
EV-HPC-PCU-01 - Unità di raffreddamento 1237881
-
EV-HPC-QC - Giunto rapido 1346562
-
EV-LABEL-K - Etichetta adesiva 1309761
-
EV-LABEL-L - Etichetta adesiva 1309765
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Modulo di potenza DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Modulo di potenza DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Modulo di potenza DC 1296467
-
EV-HPC-QCEP - Giunto rapido 1583923
I vantaggi
Gamma prodotti completa
Per ogni applicazione il cavo di ricarica adatto, dal posto auto coperto al parco di ricarica
Ricarica HPC ultrarapida con potenza temporanea fino a 500 kW
Praticità durante l'utilizzo garantita dal design ergonomico
Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Ulteriore sicurezza grazie ai sensori di perdita integrati e all'indicatore di usura nella guaina del cavo
Comode interfacce di comunicazione tramite bus CAN e uscita digitale
Sostituzione di facile manutenzione del telaio del piano d'inserimento senza svuotare il liquido refrigerante
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)