I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-2 - Cavo di collegamento LWL
1645741

Cavo in fibra ottica confezionato, cavo breakout, fibra polimerica 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 su SC-RJ/IP20, per la posa all'interno di quadri elettrici, cavo adatto all'impiego esterno con protezione UV, lunghezza: 2 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Trasmissione dati affidabile grazie all'elevata qualità
Veloce trasmissione dati per applicazioni esigenti
Ideale per applicazioni EMC
Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie ai connettori SC-RJ
Cavo patch preconfezionato per un facile uso