SAC-5P-MR/ 5,0-28R SCO RAIL - Cavo sensore/attuatore
1407329

Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m, Per le applicazioni ferroviarie

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Bloccaggio sicuro grazie a speciali freni vibranti
Resistente alle influenze della temperatura - testato nel campo di temperatura esteso e contro gli shock termici
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati