UL Listed
ID omologazione: FILE E 221474Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 221474Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Cavo sensore-attuatore, 5-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio angolato M12, codifica: A, collegato con senza circuito, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
N. poli | 5 |
Applicazione | Standard |
Robot e catene portacavi | |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistività di massa | ≤ 5 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Circuito di protezione | senza circuito |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | No |
Indicazione di stato disponibile | No |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio angolato M12 |
N. poli | 5 |
Tipo di codifica | A |
N. poli | 5 |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina angolato M12 |
N. poli | 5 |
Tipo di codifica | A |
N. poli | 5 |
Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m) |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Peso della linea | 33 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
PUR senza alogenati nero PUR | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 5x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm 0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,55 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde |
Isolamento spessore parete | ca. 0,5 mm |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 16 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 23 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 46 mm |
Cicli di piegatura, massimo | 4000000 |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
resistente all'acqua marina | |
resistente ai raggi UV secondo DIN EN ISO 4892-2-A | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
flessibile | |
PUR senza alogenati grigio [280] | |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati grigio [280] |
PUR senza alogenati grigio 280 | |
PUR nero a 5 conduttori grigio [115] | |
Peso della linea | 35 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR nero a 5 conduttori grigio [115] |
PUR nero a 5 conduttori grigio 115 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 5x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 5 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Riempitore materiale | PP |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero, grigio |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,7 mm |
Cordatura intera | 5 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 58 Ω/km |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Cicli di piegatura, massimo | 4000000 |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
secondo UL 758/1581 FT2 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV secondo DIN EN ISO 4892-2-A |
Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
resistente all'acqua marina | |
non aderente | |
resistente all'abrasione | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
flessibile | |
PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] | |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] |
PUR, reticolato, senza alogenati arancione 150 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 24x 0,15 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
1x 0,5 mm² (Connessione PE) | |
Diametro esterno conduttore | 5,2 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde |
Cordatura intera | 5 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 57,5 Ω/km (con una sezione conduttore di 0,34 mm²) |
≤ 39 Ω/km (con una sezione conduttore di 0,5 mm²) | |
Tensione nominale cavi | 250 V (AC) |
Tensione di prova | 2000 V (50 Hz, 5 minuti) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 20 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 30 mm |
Cicli di piegatura, massimo | 5000000 |
Assenza di alogeni | cavo senza alogeni |
Resistenza alla fiamma | DIN VDE 0472 T.804, tipo di prova B |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
resistente ai raggi UV | |
resistente agli spruzzi di saldatura | |
Caratteristiche particolari | privo di silicone |
reticolato | |
PUR, senza alogenati arancione [180] | |
Peso della linea | 36 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR, senza alogenati arancione [180] |
PUR, senza alogenati arancione 180 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 28x 0,15 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
1x 0,5 mm² (Connessione PE) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
1,46 mm ±0,02 mm (Connessione PE) | |
Diametro esterno conduttore | 5 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Linea del segnale) |
≥ 0,21 mm (Connessione PE) | |
ca. 0,65 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 58 Ω/km (Linea del segnale) |
≤ 39 Ω/km (Connessione PE) | |
Resistenza di isolamento | ≥ 10 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
PUR POWER 0,75mm² nero [186] | |
Peso della linea | 67 kg/km |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR POWER 0,75mm² nero [186] |
PUR POWER 0,75mm² nero 186 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 18 |
Sezione del conduttore | 5x 0,75 mm² (Linea di alimentazione) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,7 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,3 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero, grigio |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Resistenza del conduttore max. | max. 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 63 mm |
Cicli di piegatura, massimo | 2000000 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
PUR senza alogenati giallo [240] | |
Peso della linea | 35 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati giallo [240] |
PUR senza alogenati giallo 240 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 5x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 5 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | giallo |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,7 mm |
Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Passo di cordatura cordatura intera | 55 mm |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 58 Ω/km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Cicli di piegatura, massimo | 4000000 |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
secondo UL 758/1581 FT2 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
resistente all'acqua marina | |
PUR senza alogenati grigio [280] | |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati grigio [280] |
PUR senza alogenati grigio 280 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 28x 0,15 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,55 mm (Linea del segnale) |
1,65 mm (Conduttore di terra) | |
Diametro esterno conduttore | 5,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Riempitore materiale | Filamento di vetro |
Materiale, isolamento fili | TPE |
Conduttore singolo, colore | nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde |
Isolamento spessore parete | 0,39 mm (Linea del segnale) |
0,37 mm (Conduttore di terra) | |
0,65 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
PVC nero [PVC] | |
Peso della linea | 51 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC nero [PVC] |
PVC nero PVC | |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 5x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 5 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,76 mm |
Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Resistenza del conduttore max. | max. 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
PVC grigio [500] | |
Peso della linea | 51 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC grigio [500] |
PVC grigio 500 | |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 5x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 5 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,76 mm |
Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Resistenza del conduttore max. | max. 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
PVC nero a 5 conduttori grigio [515] | |
Peso della linea | 52 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC nero a 5 conduttori grigio [515] |
PVC nero a 5 conduttori grigio 515 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 5x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,45 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,9 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Riempitore materiale | Filo PP |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero, grigio |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Passo di cordatura cordatura intera | 60 mm |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
Tensione di prova | ≥ 3000 V AC |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (Cable Flame) |
secondo UL 758/1581 FT1 | |
secondo DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 60 °C |
PVC grigio a 5 conduttori grigio [520] | |
Peso della linea | 54 kg/km |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC grigio a 5 conduttori grigio [520] |
PVC grigio a 5 conduttori grigio 520 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,45 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,9 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Riempitore materiale | PVC |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero, grigio |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Passo di cordatura cordatura intera | 55 mm |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
PVC giallo [540] | |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC giallo [540] |
PVC giallo 540 | |
Struttura conduttore segnale linea | 43x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,45 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,9 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | giallo |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Riempitore materiale | PVC |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde |
Isolamento spessore parete | ca. 0,23 mm (Isolamento fili) |
ca. 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Passo di cordatura cordatura intera | 70 mm |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V (AC) |
Tensione di prova | 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 29,5 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 59 mm |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
secondo UL 758/1581 FT1 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
PVC giallo 105 °C [542] | |
Peso della linea | 50 kg/km |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC giallo 105 °C [542] |
PVC giallo 105 °C 542 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,55 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,9 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | giallo |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero, grigio |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,38 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2517 |
PUR altamente flessibile grigio [800] | |
Nota | Grazie alla robusta guaina esterna, questo cavo deve essere spelato solo in passi da 5 cm. |
Peso della linea | 38 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
N. poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR altamente flessibile grigio [800] |
PUR altamente flessibile grigio 800 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 5x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,3 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 5,1 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Riempitore materiale | PE |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | nero, marrone, blu, bianco, grigio |
Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Resistenza del conduttore max. | ca. 53 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 2000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
Cicli di piegatura, massimo | 10000000 |
15000000 | |
Sollecitazione di torsione | ± 360 °/m |
Cicli di torsione | 1000000 |
Frequenza di torsione | 1000000 |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
privo di silicone | |
Caratteristiche particolari | Guaina del cavo resistente alle scintille di saldatura, riciclabile, opaca, a bassa adesione, resistente all'abrasione, alla fiamma e autoestinguente |
senza silicone e cadmio | |
senza sostanze impregnate di vernice |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1529506/PVC/0.6 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | BF1CDA |
Codice prodotto | BF1CDA |
Pagina del catalogo | Pagina 201 (C-2-2019) |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-11.0 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e |
Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |