Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M8, lunghezza cavo: 5 m
Con i cavi confezionati potete collegare sul campo sensori e attuatori in modo rapido e pratico. Scegliete dall'ampia gamma di varianti e conduttori confezionati. Per i requisiti che vanno oltre le classiche specifiche del settore industriale, Phoenix Contact offre gamme di prodotti speciali. Su richiesta realizziamo soluzioni personalizzate.
Maggiori informazioniCavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M8, lunghezza cavo: 5 m
Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M8, lunghezza cavo: 10 m
Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m
Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m
Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m
Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m
Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M8, lunghezza cavo: 10 m
Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M8, lunghezza cavo: 5 m
Cavo sensore-attuatore, 8-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m
Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina angolato M8, lunghezza cavo: 10 m
Connettori e cavi per segnali, dati e potenza
Configura il collegamento dei cavi per la trasmissione di segnali, dati e potenza in ambienti IP6x o per applicazioni all'interno del quadro elettrico. Le lunghezze e le estremità dei cavi liberamente selezionabili consentono di realizzare soluzioni di cablaggio personalizzate.
Vari cavi sensore/attuatore
Sfrutta i vantaggi offerti dai connettori circolari compatti per le tue interfacce e i tuoi supporti: per segnali, dati e potenza. Scegli i cavi confezionati all'interno dell'ampia gamma di prodotti universali di Phoenix Contact. Diritti o angolari, schermati o non schermati: offriamo il connettore e il cavo giusto per ogni esigenza.
Cavo sensore/attuatore per requisiti particolari
Per i requisiti che vanno oltre le classiche specifiche del settore industriale, Phoenix Contact ti offre serie particolarmente adatte di cavi confezionabili.
Connettori M12 Push-Pull
I connettori M12 Push-Pull si bloccano in modo comodo e affidabile tramite il semplice innesto. In particolare in spazi ristretti e in applicazioni con elevata densità di cablaggio, il bloccaggio rapido offre una connessione di dispositivi semplice e senza utensili. Grazie alle varianti di connettori maschi e femmina, potete collegare facilmente i sensori e implementare le connessioni volanti nel campo. La compatibilità d'innesto con gli standard presenti sul mercato e la semplice integrazione di dispositivi garantiscono la massima disponibilità a livello mondiale.
Soluzioni di cablaggio M8 per il Single Pair Ethernet
Ethernet è il protocollo di comunicazione leader per le reti dati locali (LAN). Con il Single Pair Ethernet (SPE) questo affermato protocollo raggiunge anche gli ultimi livelli di automazione. Il cablaggio dati monocavo standardizzato trasmette facilmente dati fino a 1 GBit/s e potenze fino a 60 W a una distanza massima di 1.000 m. I connettori M8 compatti nelle versioni maschio e femmina permettono una semplice integrazione nei sensori convenzionali, realizzando anche connessioni volanti. SPE rappresenta quindi la base per una connessione orientata al futuro: dal sensore fino al cloud.
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology è il nuovo sistema di schermatura innovativo per connettori. Il metallo liquido racchiude completamente la schermatura cavo del cavo durante il processo di produzione e garantisce una connessione schermata assolutamente sicura e affidabile. Aumentate la qualità di trasmissione di dati, segnali e prestazioni anche in condizioni ambientali estreme. Nella moderna automazione di fabbrica è necessario scegliere un cablaggio affidabile.
Connettori per valvole collegati
Generalmente, i connettori per valvole e i conduttori per connettori per valvole sono soggetti a variazioni di temperatura, sollecitazioni meccaniche o al contatto con olio e grasso. La nostra ampia gamma di prodotti si adatta al meglio a queste condizioni di impiego difficili. I connettori per valvole, i connettori per valvola doppi e i cavi confezionabili sono disponibili in cinque diverse strutture (A, B, BI, C, CI), nonché per pressostati (AD). L'intervallo di esercizio va da 24 V AC/DC a 230 V AC/DC. Per un semplice riconoscimento in caso di errore, i nostri connettori per valvole sono dotati di un LED ben visibile in tutte le posizioni di montaggio.
Connettore per valvole con elevato grado di protezione per i veicoli di servizio
I connettori per valvole con elevato grado di protezione vengono utilizzati nei veicoli commerciali, nelle macchine edili, agricole e forestali. Sono resistenti a sostanze come ozono, sali, benzina o olio.
Connettori per valvole con riduzione energetica integrata
I connettori per valvole con funzione di riduzione energetica per l'esercizio a 24 V DC si contraddistinguono dalle varianti tradizionali per un assorbimento di corrente fino al 50 % inferiore. La funzione di riduzione energetica abbassa la corrente di tenuta in seguito all'azionamento della valvola. In questo modo, è possibile utilizzare alimentatori più piccoli. La funzionalità e la compatibilità dei connettori per valvole sono conformi allo standard conosciuto. L'integrazione negli impianti esistenti è di facile realizzazione.
Varianti di cavi specifiche per il cliente
Configura i cavi confezionati interamente in base alle tue esigenze: utilizzando i connettori confezionabili e i distributori di Phoenix Contact possiamo realizzare con semplicità lunghezze di cavi sensori e attuatori personalizzate. In pochi giorni, il centro servizi per connettori industriali trasforma i tuoi desideri in un prodotto su misura: per il settore della costruzione di macchine, impianti o dispositivi. Perché, sebbene la gamma di connettori industriali sia decisamente ampia, l'assortimento standard non è sempre in grado di soddisfare le particolari esigenze dei clienti.
I nostri prodotti sono parte integrante degli impianti industriali e consentono di incrementare l'efficienza dei processi, con conseguente risparmio sui costi. Scopri le nostre novità dei seguenti settori: