Moduli universali con connettori D-SUB, FLK e altri connettori

Moduli universali con connettori D-SUB, FLK e altri connettori

I moduli di interfaccia VARIOFACE garantiscono una trasmissione affidabile del segnale tra il livello di campo e quello di automazione. I moduli di interfaccia universali accoppiano connettori multipolari, come IDC/FLK, D-SUB, ELCO, guida DIN o RJ45 a morsetti a vite, Push-in o a molla. Insieme ai nostri cavi di sistema universali, potrete beneficiare di un cablaggio uno a uno rapido e con protezione contro l'inversione di polarità.

Maggiori informazioni

I vantaggi con i nostri moduli di interfaccia della famiglia VARIOFACE

  • Cablaggio 1:1 rapido e protetto da inversione di polarità con moduli di interfaccia universali
  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
  • Ogni modulo di interfaccia può essere definito con esattezza grazie alla siglatura variabile
  • Funzione di controllo: disponibile anche con indicazione di stato
  • I moduli di interfaccia VARIOFACE sono parte del sistema COMPLETE line