Cavi di sistema con connettori D-SUB o FLK

Cavi di sistema con connettori D-SUB o FLK

I cavi di sistema con connettori D-SUB o FLK sono il collegamento uno a uno veloce e senza errori tra il dispositivo di automazione e il modulo di interfaccia. Scegliete tra una varietà di cavi di sistema preconfezionati con diversi numeri di poli. Il collegamento è realizzato con fili singoli, spine o connettori femmina. Oltre alle lunghezze standard tra 0,5 m e 10 m, Phoenix Contact vi offre cavi di sistema nella lunghezza che desiderate.

Maggiori informazioni

I vantaggi

  • Servizio completo: sia lunghezze standard da 0,5 a 10 m che lunghezze personalizzate
  • Portata di corrente elevata, grazie alla grande sezione del conduttore per ogni filo singolo
  • Flessibilità grazie all'estremità del cavo aperta e siglatura dei fili singoli inclusa
  • Versioni senza alogenati per maggiori requisiti di protezione antincendio e varianti in PVC
Cablaggio del sistema VARIOFACE e relè PLC

Cablaggio del sistema VARIOFACE e relè PLC

Configuratore: cablaggio del sistema per controllori

Il cablaggio del sistema VARIOFACE consente un collegamento rapido e senza errori ai componenti I/O. Progetta la tua soluzione di cablaggio con adattatori frontali per PLC a innesto, cavi di sistema e moduli di trasmissione del segnale.

Cavi di sistema VARIOFACE a confronto

I nostri cavi di sistema VARIOFACE si distinguono in cavi di sistema con connettori IDC/FLK o cavi di sistema con connettori D-SUB. Ogni categoria è disponibile con cavo in PVC o cavo senza alogenati. Inoltre, questi cavi possono essere ordinati sia schermati che non schermati. A seconda delle tue esigenze, riceverai il cavo confezionato con connettori su entrambi i lati o confezionato su un solo lato con un'estremità aperta.

Cavi di sistema VARIOFACE con connettore IDC/FLK
Cavi di sistema VARIOFACE con connettore D-SUB
Cavi di sistema VARIOFACE con connettore IDC/FLK

Cavi di sistema VARIOFACE con connettore D-SUB

Sezione del conduttore 0,14 mm² 0,25 mm²
Corrente max. per conduttore 1 A 2 A
Tipo di cavo PVC / senza alogenati PVC / senza alogenati
Versione Schermato / non schermato Schermato
Connettori Su un solo lato con estremità cavo aperta o su entrambi i lati Su un solo lato con estremità cavo aperta o su entrambi i lati

Lunghezze standard e personalizzate per cavi di sistema Collegamento con connettori maschio/femmina o tramite fili singoli con codifica a colori e numerazione, nonché lunghezze selezionabili e personalizzate da 0,2 a 100 m.

Gamma di connettori D-SUB affiancati
Gamma connettori IDC/FLK affiancati
Intera gamma di connettori D-SUB su un'estremità del cavo aperta
Intera gamma di connettori IDC/FLK su un'estremità del cavo aperta
Gamma di connettori D-SUB affiancati

Varianti: 

  • Connettore femmina su connettore maschio 
  • Connettore femmina su connettore femmina 
  • Connettore maschio su connettore maschio 
  • Sezione del conduttore per filo: 0,25 mm²
  • Portata di corrente per filo: 2 A
  • Numero di poli: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC o senza alogenati, schermato)

Gamma connettori IDC/FLK affiancati

Varianti:

  • Connettore femmina su connettore femmina
  • Sezione del conduttore per filo: 0,14 mm²
  • Portata di corrente per filo: 1 A
  • Numero di poli: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (PVC, non schermato)
    14, 16, 40, 50 (PVC, schermato)
    14, 50 (senza alogenati, non schermato)

Intera gamma di connettori D-SUB su un'estremità del cavo aperta

Varianti:

  • Connettore femmina su un'estremità del cavo aperta
  • Connettore maschio su un'estremità del cavo aperta
  • Numero di poli: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC, schermato)

Intera gamma di connettori IDC/FLK su un'estremità del cavo aperta

Varianti:

  • Connettore femmina su un'estremità del cavo aperta
  • Numero di poli: 10, 14, 16, 20, 50 (PVC, non schermato)

Estremità del cavo aperta con 50 fili singoli

Codifica a colori dell'estremità del cavo aperta

Flessibilità grazie all'estremità del cavo aperta con siglatura dei fili singoli

Grazie a un sistema di codifica numerica e a colori di facile utilizzo, i fili possono essere assegnati direttamente. L'assegnazione chiara delle unità e delle decine mediante il semplice sistema di codifica a colori consente una siglatura univoca. Ad esempio, il colore marrone indica sempre la cifra "1" e il colore giallo la cifra "4". Pertanto, il filo con la siglatura giallo-marrone indica sempre il filo numero 14.

Brochure
Panoramica dell'intera gamma di prodotti
Ricevi una panoramica del cablaggio del sistema per controllori. Scopri come trovare la tecnologia di connessione adatta alla trasmissione di segnali, dati o potenza per la tua applicazione.
Apri la brochure
Cavi di sistema e moduli di cablaggio del sistema