SACB-6/ 6-20,0-25G1 SELECT VA - Scatola di distribuzione
1401742
Scatola di distribuzione
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio
IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
Nota per l'utilizzo
Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori".
Tipo di prodotto
Scatola di distribuzione
Codice articolo
1401742
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Codice vendita
AF3EAA
Codice prodotto
AF3EAA
GTIN
4046356570848
Peso per pezzo (confezione inclusa)
9.037 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
22,22 g
Numero tariffa doganale
85444290
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440108
ECLASS-15.0
27440108
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251501
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%