L'alimentatore STEP POWER garantisce un'efficienza energetica ottimale negli edifici grazie alla minima dispersione durante il funzionamento a vuoto (0,1 W o 0,21 W) e all'elevato rendimento. Proprio in virtù del loro elevato rendimento, gli alimentatori convertono meno energia elettrica in energia termica indesiderata. Questo consente non solo di risparmiare energia, ma anche di prolungare la durata dei componenti del quadro elettrico.
Alimentatore STEP POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 2,5 A