Alimentatore UNO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 60 W
Gli alimentatori UNO POWER con funzionalità di base, grazie alla loro elevata densità di potenza, sono perfettamente adatti per l'impiego in quadri elettrici compatti. La tecnologia efficiente in una custodia di piccole dimensioni, con basse perdite durante il funzionamento a vuoto ed elevati rendimenti, copre carichi da 25 W a 480 W. I 18 dispositivi, con tensioni di uscita da 5 a 48 V DC, sono distribuiti su sei modelli.
Maggiori informazioniAlimentatore UNO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 60 W
Alimentatore UNO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 30 W
Alimentatore UNO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 100 W
Alimentatore switching UNO per montaggio su guide di supporto, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/150 W
Alimentazione switching, UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida, ingresso: 1 fase, uscita: 48 V DC / 5 A
Alimentatore UNO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5 V DC / 25 W
Alimentatore UNO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: bifase, uscita: 24 V DC / 90 W
Alimentatore UNO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 30 W
Alimentazione switching, UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 20 A
Alimentatore UNO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 55 W
Gli alimentatori TRIO POWER IP67 sono impermeabili e resistenti alla polvere. Sono stati sviluppati appositamente per applicazioni al di fuori del quadro elettrico e sono dotati di connessioni di dispositivi M12 o 7/8". Tali caratteristiche aumentano la flessibilità in fase di installazione.
La nuova generazione UNO POWER convince con la sua semplice diagnostica di sistema tramite LED DC OK e relè con contatto di commutazione. L'alta densità di potenza rende UNO POWER la soluzione perfetta per le applicazioni industriali con spazio limitato.
Tutti i dispositivi sono ideali per l'uso in applicazioni industriali e domestiche. Il dispositivo con custodia piatta è stato sviluppato appositamente per le applicazioni LED, gli altri dispositivi sono predisposti in modo ottimale per l'infrastruttura di ricarica.
Grafico sull'efficienza energetica rispetto ai costi
L'utilizzo dell'alimentatore UNO POWER consente di risparmiare molta energia rispetto ai prodotti comuni disponibili sul mercato grazie alle ridotte perdite di carico a vuoto, inferiori a 0,3 W. I rendimenti di max 94 % del carico nominale consentono la conversione di una parte minima di energia elettrica in energia termica indesiderata.
Vista frontale dell'alimentatore UNO POWER
L'alimentatore UNO POWER fornisce la massima potenza col minimo ingombro, ed è disponibile anche con una potenza di uscita di 150 W, 240 W e 480 W. Sul potenziometro è possibile regolare la tensione di uscita impostando valori compresi tra 24 e 28 V DC.
Alimentatore UNO POWER
L'alimentatore UNO POWER offre classi di potenza da 25 W a 480 W con tensioni di uscita da 5 V DC a 48 V DC. UNO POWER consente tensioni d'ingresso da 85 V AC a 264 V AC e funziona in maniera affidabile anche in caso di oscillazioni di tensione della rete di alimentazione. Con tensioni d'ingresso da 264 V AC fino a 575 V AC viene utilizzato il dispositivo da 2 AC con 24 V e 90 W.
Due dispositivi con denominazione C2LPS sono certificati in base a UL 1310/508 Listed Class 2, e sono specificamente idonei al mercato americano. L'ampia gamma di prodotti e il range di temperatura esteso da -25 °C a +70 °C permettono di utilizzare gli alimentatori UNO POWER in modo flessibile.