Materiale di fissaggio per il quadro elettrico

Materiale per il montaggio

Disponiamo di un'ampia gamma di materiali per il montaggio per il quadro elettrico. Grazie agli appositi meccanismi di montaggio, è possibile fissare i componenti e i collegamenti elettrici in modo sicuro risparmiando tempo. Combinando i materiali per il montaggio, sfruttate al meglio lo spazio disponibile nel quadro elettrico.

Maggiori informazioni

I vantaggi

  • Installazione compatta e comoda delle guide DIN
  • Fissaggio semplice dei morsetti componibili grazie alle numerose varianti del supporto terminale
  • Buona connessione al conduttore neutro grazie alle relative barre collettrici e a vari blocchetti di supporto
  • Cablaggio e fissaggio cavi semplice grazie a diverse varianti di fascette per cavi

Nuovi prodotti

Adattatore di montaggio RailFIX sotto una guida DIN

RailFIX

Montaggio efficiente di guide DIN

RailFIX semplifica il montaggio di guide DIN equipaggiate. A tal fine, avvitare prima gli adattatori sulla piastra di montaggio. La morsettiera viene quindi spinta sui ganci di fissaggio, facendo leva nella posizione di fissaggio viene fissata con una vite di fissaggio. La guida DIN è già saldamente ancorata alla piastra di montaggio.

Caratteristiche principali

  • Compatibile con guide DIN con foro standard 15 mm x 6,2 mm
  • Adatto alle guide di montaggio in acciaio NS 35/7,5 e NS 35/15 di Phoenix Contact
  • Elevata stabilità grazie al componente in zinco pressofuso
  • Collegamento resistente alle vibrazioni per il trasporto del quadro elettrico
  • Buona trasmissione delle correnti di schermatura grazie alle basse resistenze di contatto

I vantaggi

  • Maggiore efficienza nel processo complessivo di montaggio del quadro elettrico
  • Montaggio semplice e rapido di morsettiere completamente equipaggiate
  • Nessuna necessità di smontare i singoli componenti della guida DIN
  • Nessuna necessità di interventi di adeguamento dei ponticelli o del materiale di siglatura
  • Fessure di montaggio per il montaggio con cacciavite standard

Guide DIN perforate e non perforate

Guide DIN

Guide DIN

La gamma di guide DIN comprende diverse varianti. Per prima cosa, comprende le guide DIN standardizzate. Il raggruppamento di guide DIN comprende varie misure standard, come ad esempio la NS 35/7,5, la NS 35/15 o la NS 15, oltre a comprendere anche le guide DIN galvanizzate e non rivestite. Sono inoltre disponibili anche guide perforate e non perforate. Oltre alle guide DIN, la gamma comprende anche guide DIN di tipo C e G.

Adattatori per guida DIN Railfix

Gli adattatori per guida DIN RailFIX consentono di montare facilmente morsettiere completamente equipaggiate. Per fissare successivamente la guida DIN, durante l'equipaggiamento non è necessario creare uno spazio libero tra i morsetti. Per il fissaggio, le morsettiere già equipaggiate vengono semplicemente inserite negli adattatori e spinte lateralmente sotto i ganci di bloccaggio. Una sola vite all'estremità della guida DIN è quindi sufficiente per un fissaggio sicuro. Ciò garantisce un'installazione rapida e compatta, in quanto non è più necessario installare a posteriori i singoli morsetti, operazione che richiede molto tempo. Gli adattatori per guida DIN sono compatibili con tutte le guide DIN che hanno una foratura standard di 15 x 6,2 mm.

Supporto terminale per il montaggio a scatto

Supporto terminale per il montaggio a scatto

Supporto terminale

La gamma di supporti terminali è composta da vari supporti terminali per guide DIN, di tipo C e tipo G. Per le guide DIN diffuse, oltre ai supporti terminali avvitabili sono disponibili anche supporti terminali a scatto. Questo supporto terminale è inseribile a scatto sulle guide DIN senza bisogno di utensili e senza dover attuare ulteriori misure di fissaggio. Durante lo scatto, i supporti terminali si separano nel metallo delle guide DIN mantenendosi stabili nella loro sede. Inoltre, i supporti terminali a scatto sono esenti da manutenzione. L'allentamento dei supporti terminali è possibile solo con un cacciavite, come nel caso dei supporti terminali avvitabili. In questo modo è possibile prevenire un allentamento involontario.

Barre collettrici dei conduttori neutri

Barre collettrici dei conduttori neutri

Barre collettrici dei conduttori neutri e blocchetti di supporto

Per l'installazione semplice di conduttori neutri, la gamma dispone di tre diversi tipi di barre collettrici del conduttore neutro. A tale riguardo, le dimensioni supportate sono 6 x 6 mm e 3 x 10 mm. Per l'installazione delle barre collettrici del conduttore neutro sono disponibili vari blocchetti di supporto. La scelta più ampia in questo caso riguarda le varianti da 3 x 10 mm. Sempre in questo ambito, puoi scegliere tra adattatori per il fissaggio su guida DIN o per il montaggio diretto. Gli adattatori NLS collegati alle guide DIN sono disponibili in diverse versioni. I fattori decisivi in questo caso sono la rimozione dell'NLS dalle guide DIN e l'altezza delle guide.

Brochure prodotti
Accessori per quadri elettrici
Scopri la varietà di accessori per quadri elettrici nella brochure dei prodotti. Gli accessori garantiscono protezione e ordine all'interno e intorno al quadro elettrico. Inoltre, le prese di corrente e le interfacce di servizio ti supportano nella manutenzione, nell'assistenza e nella diagnostica.
Scarica la brochure
Quadro elettrico con vari accessori per quadri elettrici