Nel quadro elettrico o sul campo, utilizza la nostra ampia gamma di sistemi di custodie per la visualizzazione e il comando dei processi e delle operazioni di controllo.
Custodie per l'elettronica con display e tastiere e servizi completi Su misura per voi
Le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact sono ora disponibili con display touch integrati o display con tastiera a membrana e un pacchetto di servizi. Configura una soluzione personalizzata per la tua custodia, ci occuperemo noi di tutto il resto, dalla stampa alla lavorazione meccanica, fino al premontaggio.
I vantaggi
- Centralizzati o decentralizzati: sistemi di custodie per la visualizzazione e il comando da utilizzare nel quadro elettrico o sul campo
- Tutto da un unico fornitore: custodie, tastiere e display coordinati tra loro
- Montaggio Plug & Play: assemblaggio rapido dei componenti prefabbricati
- Progettazione a piacere: adattamento personalizzabile della tastiera a membrana tramite configurazione
- Progettazione semplice: posizionamento del display tramite configuratore
Display e tastiere per custodie per l'elettronica della serie ICS
I display touch da 2,4 pollici e i display da 0,96 pollici con tastiere a membrana configurabili completano la gamma di custodie per l'elettronica della serie ICS.
Display touch per custodie per l'elettronica della serie UCS
Le custodie per l'elettronica della serie UCS per sistem embedded sono ora disponibili anche con dime di foratura predefinite per il display touch da 7 pollici e con display touch prefabbricati da 2,4 pollici.
Display touch per custodie per l'elettronica della serie ME-IO
I display touch per custodie della serie ME-IO offrono soluzioni di visualizzazione e di comando soprattutto per i controllori.
Panoramica delle caratteristiche prodotto e dei servizi
Da Phoenix Contact troverai custodie, tastiere e display perfettamente coordinati fra loro. Le nostre custodie dal design moderno consentono l'integrazione a filo dei display nella parte frontale della custodia.
Finora l'integrazione di elementi di visualizzazione e di comando nelle custodie per l'elettronica comportava costi elevati. Grazie ai componenti prefabbricati e testati, è possibile assemblare rapidamente le soluzioni per custodie.
Configura le tue tastiere a membrana personalizzate in modo semplice e veloce. Puoi scegliere forma, colore e stampa e adattarli in base ai tuoi desideri. È anche possibile applicare siglature aggiuntive, come ad esempio il logo aziendale.
Utilizza il configuratore per posizionare il tuo display con precisione nella custodia per l'elettronica. Anche in questo caso è possibile personalizzare il design in base alle tue esigenze. L'unico elemento limitante è lo spazio disponibile.