Connettori e morsetti per circuiti stampati a leva

Connettori e morsetti per circuiti stampati  a leva Connessione senza utensili

Phoenix Contact introduce un nuovo livello di comfort per la connessione dei conduttori. I connettori e  morsetti per circuiti stampati delle serie complete LPT e LPC combinano l'elevata facilità d'uso dell'azionamento a leva con l'affidabile connessione a molla Push-in. In questo modo potrai collegare conduttori con sezioni fino a 25 mm² con una rapidità e un'intuitività mai viste prima.

I vantaggi

  • Comando intuitivo grazie alla leva di comando a colori contrastanti
  • Il sistema a leva consente di collegare e scollegare rapidamente i conduttori con o senza puntalini, senza utilizzare alcun tipo di utensile
  • Le posizioni chiare della leva forniscono un riscontro affidabile circa l'apertura o la chiusura del vano di bloccaggio
  • La forza di contatto definita garantisce un collegamento stabile nel tempo
  • Connessione Push-in rapida con leva chiusa
Foto dei morsetti per circuiti stampati della serie LPT

Morsetti per circuiti stampati a leva della serie LPT

La serie LPT consente una connessione veloce e intuitiva dei conduttori con sezioni fino a 25 mm².

Foto dei connettori per circuiti stampati a leva della serie LPC

Connettori per circuiti stampati a leva della serie LPC

Con la serie LPC, il collegamento di conduttori con sezioni fino a 16 mm² non è mai stato così facile.

Campione gratuito
Ordina la tua confezione campione personale
Desideri vedere e testare i connettori e morsetti per circuiti stampati a leva delle serie LPT e LPC? – Ordina ora la tua confezione campione personale.
Ordina un campione gratuito
Morsetti per circuiti stampati a leva della serie LPT e connettori per circuiti stampati azionati a leva LPC
Visualizzazione 3D

Vista a 360° delle serie LPT e LPC

Lasciati convincere dai vantaggi delle serie LPT e LPC nella vista 3D qui a fianco. Grazie alla connessione Push-in a leva, potrai pianificare e realizzare comodamente i dispositivi.

Il principio a leva nel dettaglio

La connessione Push-in azionata a leva viene gestita con un solo dito
Connessione Push-in azionata a leva con conduttori
Connettori e morsetti per circuiti stampati a leva delle serie LPT e LPC
Connettori e morsetti per circuiti stampati delle serie LPT e LPC
Connessione Push-in azionata a leva
La connessione Push-in azionata a leva viene gestita con un solo dito

Grazie alla leva di comando a colori contrastanti, è possibile eseguire l'installazione in modo rapido e intuitivo. Ciò garantisce una maggiore affidabilità sul campo e assicura una gestione economica dell'intero impianto.

Connessione Push-in azionata a leva con conduttori

Il sistema a leva consente di collegare e scollegare rapidamente i conduttori con o senza puntalini, senza utilizzare alcun tipo di utensile. L'area a imbuto per l'introduzione dei cavi impedisce in modo affidabile di strappare i singoli cavetti.

Connettori e morsetti per circuiti stampati a leva delle serie LPT e LPC

La posizione della leva a colori contrastanti indica lo stato predefinito del vano di bloccaggio in maniera tangibile e visibile dall'esterno. In questo modo si notano subito i vani di bloccaggio chiusi in modo scorretto, nonché i collegamenti errati.

Connettori e morsetti per circuiti stampati delle serie LPT e LPC

Spostando la leva, potrai avere la certezza che i conduttori inseriti verranno collegati in modo affidabile e stabile nel tempo. Potenziali fonti di errore, come ad esempio una coppia di serraggio errata durante la connessione a vite sono escluse in modo sicuro.

Connessione Push-in azionata a leva

La tecnologia Push-in consente di risparmiare tempo durante la connessione anche in caso di leva chiusa. Grazie allo speciale profilo della molla, è possibile innestare conduttori rigidi o conduttori dotati di puntalini in modo facile e pratico.

E-paper
Panoramica dell'intera gamma di prodotti
Ottieni una panoramica della gamma di prodotti COMBICON. Scopri come trovare la tecnologia di connessione adatta alla trasmissione di segnali, dati o potenza per la tua applicazione.
Apri l'E-paper
Connettori e morsetti per circuiti stampati su un circuito stampato