Siamo al tuo fianco nello sviluppo del tuo progetto di infrastruttura di ricarica: con una gamma completa, una consulenza professionale per la scelta dei prodotti e la progettazione, esempi applicativi simili alla prassi e il know-how degli esperti. Se necessario, sviluppiamo anche soluzioni specifiche per il cliente o perfino nuove tecnologie. Siamo sempre al tuo fianco a livello globale, ovunque tu sia.
Tecnologia di ricarica innovativa da un unico fornitore
Equipaggia i tuoi punti di ricarica con CHARX di Phoenix Contact: come costruttore di componenti, forniamo l'intero equipaggiamento per la tua infrastruttura di ricarica, che si tratti di wall box in AC, stazioni di ricarica rapida in DC o parchi di ricarica HPC, con montaggio su circuito stampato, su guida DIN o su rack da 19". La nostra gamma completa, che spazia dal cavo di ricarica CCS alla gestione dei carichi, forma la base di una potente rete di ricarica per auto elettriche.
Scopri la nostra vasta gamma di prodotti I nostri prodotti coprono tutte le aree funzionali delle moderne stazioni di ricarica
La mobilità elettrica pura è un fattore chiave nello sviluppo della All Electric Society. Una procedura di ricarica pratica e priva di CO₂ non necessita solo di una rete di ricarica rapida per veicoli elettrici, ma anche di un accoppiamento con gli altri settori. Grazie ai nostri prodotti CHARX intelligenti e ad elevata potenza sarai pronto ad affrontare le sfide future della mobilità elettrica, il tutto in modo sostenibile, interconnesso e funzionale.
Carica
I nostri consigli sui prodotti per una ricarica sicura, veloce e conveniente dei veicoli elettrici in tutte le situazioni quotidiane:
Controllo e monitoraggio
I nostri consigli sui prodotti per un controllo ottimale della procedura di ricarica e un monitoraggio dei parametri elettrici ai fini della sicurezza e della fatturazione:
Collegamento in rete e comunicazione
I nostri consigli sui prodotti per una comunicazione affidabile e sicura tra le stazioni di ricarica e gli utenti, gli operatori e i fornitori back-end:
Alimentazione e protezione
Il nostro consiglio sui prodotti per una protezione delle stazioni di ricarica dai guasti e un'alimentazione elettrica affidabile per i componenti da 12 V e 24 V:
Collegamento
I nostri consigli sui prodotti per un collegamento efficiente di potenza e dati per tutti i componenti interni ed esterni della stazione di ricarica:
Siglare e installare
I nostri consigli sui prodotti per un'ottimizzazione delle fasi di assemblaggio e per maggiore ordine e chiarezza nella stazione di ricarica:
Il NACS sta arrivando e noi siamo pronti I primi cavi di ricarica NACS saranno disponibili nel quarto trimestre del 2024
Il North American Charging Standard (NACS) sta prendendo piede e, nel lungo periodo, è presumibile che sostituirà lo standard di ricarica CCS Tipo 1. Il NACS svolgerà quindi un ruolo centrale nell'elettrificazione del settore dei trasporti e nel potenziamento dell'infrastruttura di ricarica in America del nord.
In qualità di specialisti della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica, desideriamo naturalmente soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri clienti e per questo offriamo cavi di ricarica NACS conformi alle norme SAE e certificati UL che soddisfano i requisiti più elevati.
Tecnologia di connessione per circuiti stampati Per le tue stazioni di ricarica e wall box
Con la nostra intuitiva tecnologia di connessione per circuiti stampati per stazioni di ricarica e wall box, è possibile collegare rapidamente l'alimentazione di rete, il cavo di ricarica e le linee di segnale, installandoli facilmente sul campo.
Tempi di installazione brevi, connessioni permanentemente sicure e costi di manutenzione bassi aumentano la disponibilità e l'efficienza economica della tua infrastruttura di ricarica.
I vantaggi Perché Phoenix Contact è la scelta giusta
Grazie al design modulare e univoco del prodotto e alle tecnologie di connessione senza utensili come Push-in e Push-X, puoi installare e cablare i componenti nella stazione di ricarica in modo rapido, pratico e risparmiando spazio. Un passaparete apposito consente il montaggio semplice del cavo di ricarica HPC. Grazie ai componenti di prodotto sostituibili e di facile manutenzione risparmierai tempo e costi durante le operazioni di assistenza.
In qualità di pionieri della tecnologia di ricarica rapida, sviluppiamo per te tecnologie all'avanguardia, come High Power Charging (HPC), garantendoti tempi di ricarica ridotti nell'uso quotidiano. Gli affidabili sistemi di connettori e i controllori per la ricarica, nonché i potenti alimentatori, i dispositivi di protezione e i prodotti di Cyber Security garantiscono un funzionamento sicuro ed economico della tua infrastruttura di ricarica 24 ore su 24.
Connetti i tuoi punti di ricarica con l'ausilio di prodotti con funzioni di comunicazione, protocolli standard aperti e interfacce collaudate, come ad esempio Modbus/TCP, REST, MQTT o OCPP (Open Charge Point Protocol). Realizza un controllo pratico e un monitoraggio trasparente del tuo parco di ricarica, compresa la gestione dei carichi e il collegamento senza interruzioni ai sistemi di gestione dell'edificio e di back-end. I dati sullo stato e sull'utilizzo del connettore di ricarica consentono inoltre di pianificare preventivamente le manutenzioni in modo da prevenire l'usura.
Scegli dalla nostra gamma scalabile la combinazione di prodotti più adatta alle tue esigenze, in base al numero, alla potenza di ricarica e alle funzionalità dei tuoi punti di ricarica. Grazie ai controllori per la ricarica modulari e all'elettronica di potenza, alle licenze software differenziate e agli aggiornamenti Over The Air potrai affrontare sviluppi ed ampliamenti futuri dei tuoi parchi di ricarica.
Il nostro ultimo annuncio
Dalla wall box al parco di ricarica rapida Con la nostra gamma scalabile puoi realizzare qualsiasi soluzione di ricarica
CHARX consente di usare le nostre soluzioni di ricarica nei parchi di ricarica: in modo flessibile e in ambienti diversi. Di conseguenza, siamo in grado di offrire alla nostra crescente clientela una soluzione completa, dall'analisi alla pianificazione e all'implementazione, fino alla messa in funzione.
Phoenix Contact è lieta di supportarti Panoramica delle nostre prestazioni di assistenza e supporto
- Consulenza professionale per la selezione dei prodotti e la progettazione
- Messa a disposizione di documentazione esemplificativa orientata alla prassi di tipiche stazioni di ricarica
- Supporto per la connessione a sistemi di back-end, di gestione degli edifici e di gestione dell'energia
- Supporto per l'integrazione nella rete e per l'utilizzo di energie rinnovabili per una ricarica ecologica
- Produzione di connettori di ricarica e prese veicolo con il tuo logo personalizzato, per una maggiore visibilità del marchio delle tue stazioni di ricarica
- Preparazione del cavo di ricarica in base alle tue esigenze: con sezione calibrata, confezionato o compattato
- Se necessario, è disponibile anche lo sviluppo di soluzioni personalizzate o di nuove tecnologie per il cliente
Il tuo referente personale
Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni
Mobilità elettrica di Phoenix Contact Il tuo partner affidabile e competente
Dalla nostra fondazione nel 2013, siamo gli specialisti della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica all'interno del gruppo Phoenix Contact. Con oltre 1.000 collaboratori in tutto il mondo e 25 linee di produzione su 33.200 m², offriamo più di 500 prodotti per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica in rete e l'elettrificazione di veicoli di ogni tipo. Come azienda certificata IATF, soddisfiamo gli elevati requisiti dell'industria automobilistica.