Interfacce di ricarica per i tuoi veicoli elettrici
Richiedi ora una consulenza
Sei un produttore o un'officina di trasformazione di veicoli e hai bisogno di un'interfaccia efficiente per la ricarica rapida dei tuoi veicoli? Saremo lieti di fornirti una consulenza. Inviaci subito la tua richiesta.
Trasforma i tuoi veicoli in veicoli elettrici col nostro aiuto
La trasformazione della mobilità comporta nuove sfide sia per le case automobilistiche sia per il settore dei veicoli di servizio, del trasporto di persone e dei trasporti in generale. I prossimi anni vedranno un incremento della mobilità elettrica rispetto ai veicoli a combustione a causa dei vincoli statali. Per gli utilizzatori di veicoli elettrici, tuttavia, i tempi di ricarica eccessivi possono rappresentare un rischio per la logistica a cicli e la quotidianità. Con le nostre prese di ricarica del veicolo ti offriamo un'interfaccia High Power Charging in grado di ridurre drasticamente i tempi di ricarica di qualsiasi tipo di veicolo elettrico.
Oggi la mobilità elettrica è alla portata di tutti grazie ai veicoli compatibili HPC
I vantaggi in breve
In qualità di fornitori di accessori per automobili di lungo corso con vasta esperienza, siamo il tuo partner affidabile
Tecnologie di ricarica rapida innovative per l'High Power Charging quotidiano
Vasta gamma di prodotti per tutti i mercati e i veicoli a livello globale
Qualità certificata IATF in grado di soddisfare i requisiti più esigenti del settore automobilistico
Tecnologia di ricarica sicura e a norma sviluppata con i creatori del Combined Charging System
"I veicoli del futuro si contraddistinguono soprattutto per la batteria e la tecnologia di ricarica. Sono necessarie potenze e tempi di autonomia elevati. Ciò richiede batterie di grandi dimensioni e cicli di ricarica brevi. In quest'ottica ci riteniamo precursori della differenziazione futura nello sviluppo di veicoli e sperimentiamo sin d'ora tecnologie di ricarica in grado di fornire ancora più energia rispetto ai nostri prodotti HPC attuali, soprattutto per i veicoli di servizio di grandi dimensioni."
Dai veicoli più piccoli fino ai bulldozer
Interfacce di ricarica per veicoli elettrici di tutti i tipi
Indipendentemente dal tuo settore di costruzione o di trasformazione (escavatori, autocarri a cassone ribaltabile, trattori, carrelli elevatori, trasportatori, bus, veicoli refrigerati, ambulanze o gatti delle nevi), vale quanto segue:
i tuoi clienti si aspettano tempi di ricarica brevi per la massima disponibilità e portata delle loro flotte o dei veicoli elettrici. Sono questi i requisiti più richiesti nel passaggio alla mobilità elettrica.
Grazie alle prese di ricarica lato infrastruttura universali di Phoenix Contact potrai trasformare veicoli di qualsiasi tipo in veicoli elettrici e garantire una procedura di ricarica rapida e sicura.
Ricarica rapida, design universale
Prese di ricarica del veicolo CHARX connect
Con le prese di ricarica del veicolo universali della serie CHARX connect, i veicoli elettrici, dalle autovetture ai veicoli da diporto, di grandi dimensioni e di servizio, sono perfettamente attrezzati per la ricarica in AC e DC, da potenze di ricarica ridotte fino alla tecnologia High Power Charging. La vasta gamma copre tutti gli standard e i tipi di ricarica. In questo modo siamo sicuri che troverai la presa veicolo più adatta.
Sei alla ricerca di una presa lato infrastruttura personalizzata?
Personalizza la tua interfaccia di ricarica
Abbiamo già sviluppato prese di ricarica del veicolo su misura per molti produttori OEM leader a livello globale, nel rispetto dei requisiti elevati del settore automobilistico secondo IATF 16949.
In base ai requisiti dei tuoi veicoli di serie implementiamo o sviluppiamo funzionalità specifiche, come ad esempio:
spie LED e illuminazione
elementi di comando aggiuntivi
bloccaggio del connettore di ricarica e del cappuccio di protezione
sistemi di raffreddamento intelligenti con misurazione della temperatura estremamente precisa