online

Introduzione al nuovo Regolamento Macchine 2023/1230

Ti aspettiamo online per approfondire insieme gli aspetti legati al nuovo Regolamento Macchine e relativi ambiti applicativi.
Operatori dedicati alla sicurezza che controllano macchinario industriale
Operatore dedicato alla sicurezza industriale

Argomenti & Informazioni utili Giovedì 19 Giugno 2025 | 9:30 - 12:45

Il 29 giugno 2023 è stato pubblicato il nuovo regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, che andrà a sostituire la direttiva macchine 2006/42/CE.

La direttiva (atto legislativo dell’Unione europea che prevede un recepimento da parte degli Stati membri) viene quindi trasformata in un regolamento (atto legislativo dell’Unione europea direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri).

Durante il webinar gratuito potrai approfondire i diversi punti chiave della nova struttura legislativo-normativa, con un approccio concreto rispetto alle procedure necessarie da seguire in funzione della tipologia del macchinario.

DATA: Giovedì 19 giugno 2025
ORARIO: 9:30 - 12:45
PARTECIPAZIONE: Gratuita, previa registrazione
RELATORE: Alfredo Moschetti | Technical Manager

Agenda del webinar

  • Perché un Regolamento e non una nuova Direttiva?
  • Struttura del Regolamento
  • Ambito di applicazione: macchine, quasi-macchine e prodotti correlati
  • Figure destinatarie (gli operatori economici): definizioni, obblighi
  • Le macchine con procedure specifiche di conformità (Articolo 6  e Allegato I)
  • Le modifiche sostanziali su macchine in uso
  • La Marcatura CE, la Dichiarazione di Conformità UE e la Dichiarazione di Incorporazione UE
  • La Documentazione Tecnica (ex Fascicolo tecnico e Documentazione tecnica pertinente)
  • Le Informazioni d’Uso (Manuale di Istruzione) e le Istruzioni per Assemblaggio di quasi-macchine
  • Entrata in vigore
WEBINAR GRATUITO
Ti aspettiamo online!

La sicurezza di macchine e impianti è un argomento complesso e al tempo stesso delicato, se si considerano le possibili conseguenze economiche e legali che possono derivare da una non corretta progettazione in sicurezza.

Non perdere l'opportunità di approfondire tutti gli aspetti legati al nuovo Regolamento Macchine 2023/1230 insieme agli esperti certificati TÜV di Phoenix Contact.

REGISTRATI GRATUITAMENTE
Macchinario industriale con marcatura CE

Vuoi restare aggiornato e toglierti ogni dubbio sul nuovo Regolamento Macchine 2023/1230?
Ci vediamo online il 19 giugno, non mancare!

Alfredo Moschetti, Technical Manager
Alfredo Moschetti