Vieni a vederli subito in 3D
Dai un'occhiata al connettore di ricarica in AC NACS soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.
Il North American Charging Standard (NACS) secondo SAE J3400 prende slancio e nel lungo periodo andrà a sostituire lo standard di ricarica CCS Tipo 1 secondo SAE J1772. Il passaggio al NACS avrà quindi un ruolo centrale nell'elettrificazione del settore dei trasporti e nel potenziamento dell'infrastruttura di ricarica negli USA, in Canada e in Messico. In qualità di specialisti della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica, offriamo quindi cavi di ricarica e prese veicolo NACS conformi alle norme SAE e certificati UL che soddisfano i requisiti più elevati, dalla ricarica in AC all'High Power Charging.
I nostri cavi di ricarica in AC NACS della famiglia CHARX connect eco, completamente conformi agli standard, offrono una comprovata qualità industriale e si distinguono per la massima sicurezza. I robusti connettori di ricarica NACS sono facili da maneggiare e consentono la ricarica in AC in due classi di potenza con 50 A e 80 A.
Dai un'occhiata al connettore di ricarica in AC NACS soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.
I cavi di ricarica in DC NACS non raffreddati della famiglia CHARX connect professional consentono l'High Power Charging (HPC) fino a 500 kW in Boost Mode o 375 kW in funzionamento continuo. I cavi di ricarica, totalmente conformi agli standard, si distinguono per un livello di sicurezza ed ergonomia particolarmente elevato durante la ricarica rapida.
Dai un'occhiata al connettore di ricarica in DC NACS soffermandoti su tutti i dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.
I nostri cavi di ricarica NACS sono sempre caratterizzati da un design accattivante ed ergonomico.
Una caratteristica speciale dei cavi di ricarica in DC NACS di Phoenix Contact è il design tradizionale della spina con impugnatura staccabile. Questo non solo consente un utilizzo più sicuro e confortevole, ma garantisce anche il disaccoppiamento termico dalle superfici che si riscaldano, aumentandone ulteriormente la sicurezza durante l'utilizzo.
I cavi di ricarica in AC sono anche particolarmente facili da maneggiare grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto, uniti a una sensazione di robustezza.
In conformità allo standard UL 2251, i nostri connettori di ricarica NACS in AC e quelli NACS in DC sono dotati di una protezione antinfortunistica che soddisfa il grado di protezione IPXXB. La protezione da contatto diretto è realizzata con perni sporgenti all'interno dei contatti di potenza. In questo modo si evitano gli incidenti elettrici causati da contatto accidentale con i contatti DC
La particolarità della nostra protezione antinfortunistica sono i cappucci in plastica completamente sovrastampati sui perni, che garantiscono una presa sicura e duratura. In questo modo si evita che i cappucci si incastrino nei contatti della presa veicolo, evitando costosi guasti alla stazione di ricarica.
I nostri connettori di ricarica NACS sono disponibili a magazzino con il logo Phoenix Contact in rilievo e un cavo non assemblato in una delle lunghezze standard disponibili.
Su richiesta, possiamo offrire un'ampia gamma di servizi per la personalizzazione e l'assemblaggio dei cavi di ricarica in AC e DC in base alle tue esigenze di branding e di montaggio:
Le prese veicolo NACS conformi alle norme UL e SAE della famiglia CHARX connect universal sono l'interfaccia di ricarica AC e DC perfetta per veicoli di servizio di tutti i tipi. Con 800 A in Boost Mode, consentono una ricarica ad alta potenza (High Power Charging) nelle soste brevi nonché un utilizzo economico delle flotte.
Dai un'occhiata alla presa veicolo NACS nel dettaglio. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.
I contatti di potenza delle nostre prese veicolo sono caratterizzati da una connessione eccezionalmente stabile dei cappucci isolanti. Anche a temperature estreme, possono resistere a forze di trazione significativamente superiori rispetto a prodotti simili: un vantaggio decisivo per la massima sicurezza e durata. Ciò è confermato dallo studio intitolato "Pull Force Evaluation of CCS Insulated End Caps" del ChargeX Consortium, pubblicato per conto del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti in cui siamo indicati come "Manufacturer A". La nostra tecnologia è quindi "best in class" e rappresenta un punto di riferimento per le future procedure di test.
Le nostre prese veicolo NACS possono essere ordinate in quantità pari o superiori a 1. Sono quindi ideali per piccole serie, produzioni singole e prototipi di veicoli di servizio e macchine mobili.
Le prese veicolo sono disponibili con cavo HV di lunghezza pari a 2 m e 5 m. Su richiesta sono disponibili cavi di altre lunghezze, fino a 20 metri.
Un sistema di riscaldamento integrato impedisce con affidabilità il congelamento del bullone di chiusura, in modo che al termine della ricarica la spina possa essere estratta anche se l'interfaccia di ricarica è congelata.
Il sistema di riscaldamento brevettato utilizza elementi di riscaldamento autoregolanti per la massima sicurezza ed efficienza. La ricarica avviene in modo sicuro e senza problemi anche in condizioni climatiche estreme.
La nostra presa veicolo NACS si adatta direttamente ai vani di installazione esistenti per le prese veicolo AC di Tipo 1, grazie a geometrie di avvitamento e dimensioni identiche. Questo semplifica il passaggio al nuovo sistema e consente di risparmiare sui costi di sviluppo.
Tuttavia, la tecnologia di ricarica del veicolo deve essere adattata, poiché nel NACS i cavi AC e DC sono combinati.
In caso di manutenzione, la presa veicolo NACS può essere facilmente sostituita grazie ai cavi HV e ai cappucci di servizio separabili.
Anche le linee di segnale – sia per l'attuatore a 4 poli che per l'interfaccia LV a 8 poli (CP, PP, sensori di temperatura ed elemento riscaldante) – sono collegabili e quindi di facile manutenzione.
Per completare la nostra gamma di prodotti NACS per i veicoli elettrici e le infrastrutture di ricarica, i nostri team di sviluppo lavorano quotidianamente su ulteriori innovazioni dei prodotti per il North American Charging Standard.
Si prevede che i cavi di ricarica in DC NACS con raffreddamento a liquido per la ricarica HPC con 800 A saranno disponibili a partire dal quarto trimestre del 2026. Riceverai quindi informazioni dettagliate sul prodotto e sugli articoli disponibili per ordinare su questa pagina.
NACS è l'acronimo di North American Charging Standard, uno standard sviluppato da Tesla che è diventato SAE J3400 dalla fine del 2023 e che combina la ricarica in AC e in DC dei veicoli elettrici in un connettore compatto. Il NACS è stato adottato da quasi tutte le case automobilistiche del mercato statunitense, come Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian e Volvo, ed è considerato lo standard futuro per le infrastrutture di ricarica in America del nord, soprattutto negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Ad esempio, le reti di ricarica Electrify America ed Electrify Canada sono in fase di conversione al NACS.
I cavi di ricarica con connettore NACS consentono la ricarica in AC e in DC di veicoli elettrici con prese veicolo NACS conformi a SAE J3400. I cavi di ricarica NACS possono trasmettere tensioni fino a 1.000 V e correnti di 500 A o superiori. Il connettore di ricarica è più compatto ed ergonomico di un connettore CCS Tipo 1 e non è necessario alcun adattatore da NACS a CCS1 per ricaricare i veicoli elettrici dotati di presa veicolo NACS. Phoenix Contact è fornitore di robusti cavi di ricarica NACS certificati UL 2251, progettati per un uso industriale e impegnativo.
La presa veicolo NACS è l'interfaccia lato veicolo che consente la ricarica con connettori NACS conformi a SAE J3400. Supporta sia la ricarica in AC che in DC ed è progettata per tensioni elevate fino a 1.000 V e correnti di 800 A o superiori. Le prese veicolo NACS, come quelle di Phoenix Contact, sono certificate UL 2251 e IEC 62196-1 e offrono elevati gradi di protezione, come IP67 e IP6K9K. La loro struttura compatta e l'elevata capacità di carico li rendono particolarmente adatti ai moderni veicoli elettrici e alle future applicazioni ad alte prestazioni come i veicoli di servizio.
Phoenix Contact, con esperienza pluriennale nella tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica, offre connettori e prese veicolo NACS certificati UL 2251 e conformi a SAE J3400 per la ricarica in AC e in DC di veicoli elettrici. Le infrastrutture di ricarica e i produttori di veicoli beneficiano di qualità, sicurezza e durata particolarmente elevate. Strutture robuste ed ergonomiche, un'elevata portata di corrente e opzioni di personalizzazione assicurano soluzioni tecniche affidabili e forniscono agli utenti un'esperienza di ricarica senza intoppi, confortevole e di prima categoria.
Dalla sua fondazione nel 2013, Phoenix Contact E-Mobility è specialista della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica all'interno del gruppo Phoenix Contact. Con più di 800 collaboratori in tutto il mondo e 25 linee di produzione su 33.200 m², offriamo più di 500 prodotti per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica connessa alla rete e per l'elettrificazione di qualsiasi veicolo. Con la certificazione IATF, l'azienda soddisfa gli elevati requisiti dell'industria automobilistica.
Insieme alle principali case automobilistiche leader e TÜV SÜD, dal 2015 siamo uno dei membri fondatori della Charging Interface Initiative (CharIN). Con oltre 300 membri, l'organizzazione è l'associazione mondiale leader che promuove standard di ricarica universali come il Combined Charging System (CCS), il North American Charging Standard (NACS) e il Megawatt Charging System (MCS).