Montaggio e cablaggio Riduci le spese di montaggio e cablaggio nella costruzione di quadri elettrici. Grazie alle tecnologie di connessione Push-in e Push-X, è possibile cablare i quadri elettrici in modo rapido e senza utensili. I nostri utensili manuali e le nostre stampanti portatili consentono di lavorare in modo efficiente in qualsiasi luogo.

Operaio al lavoro su una piastra di montaggio

I vantaggi per voi di un montaggio e di un cablaggio efficienti nella costruzione di quadri elettrici

  • Risparmio di tempo e sicurezza dei processi grazie al cablaggio senza utensili
  • Il lavoro è più facile con la nostra vasta gamma di utensili ergonomici
  • (Ri)etichettatura efficiente direttamente sul quadro elettrico con i sistemi di siglatura mobili
Morsetto componibile XTV 6 con tecnologia Push-X

Connessione senza utensili dei conduttori Push-X – the new X-perience of wiring

Un nuovo concetto di connessione dei conduttori senza utensili: Push-X è adatta senza eccezioni a tutti i tipi di conduttori nel cablaggio diretto, senza utensili e senza applicare pressoché alcuna forza. Il cuore di questa nuova tecnologia è una molla di contatto precaricata. Il principio permette la connessione di conduttori rigidi e flessibili con o senza puntalino. Anche i conduttori flessibili più piccoli innescano la connessione. Il conduttore viene collegato senza applicazione di forza, toccando leggermente la superficie di sgancio all'estremità del vano morsetti.

Sistemi di stampa portatili THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K

Siglatura indipendente dalla posizione Con le stampanti portatili

I luoghi di utilizzo e i requisiti della siglatura industriale sono tanto numerosi quanto vari. Oltre alle stampanti per l'assemblaggio industriale organizzato a livello centrale, con le nostre stampanti termiche mobili offriamo anche soluzioni per le unità di alimentazione tecnica nella costruzione di quadri elettrici e quadri di comando. Le stampanti THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K, alimentate a batteria, sono pronte per essere utilizzate esattamente dove serve grazie al software di siglatura integrato o al controllo wireless tramite app.

Borsa degli utensili con vari utensili manuali

Utensili manuali professionali Per tutte le applicazioni

Gli utensili professionali sono il presupposto per l'ottenimento di buoni risultati di lavoro. La nostra vasta gamma offre utensili manuali per tutte le applicazioni nella costruzione di quadri elettrici. Gli utensili manuali di alta qualità per tagliare, spelare, crimpare, avvitare e misurare convincono anche per la loro durata e per la loro maneggevolezza grazie alle impugnature ergonomiche.

Nello sviluppo di morsetti componibili, lavoriamo ogni giorno per rendere il cablaggio nella costruzione di quadri elettrici ancora più veloce e senza utensili.

Klaus Firschke - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Sviluppo di morsetti componibili
COMPLETE line
Soluzioni per il quadro elettrico
COMPLETE line è un sistema di prodotti hardware e software, servizi di consulenza e soluzioni di sistema tecnologicamente all'avanguardia, finalizzati all'ottimizzazione dei processi di costruzione di quadri elettrici.
Per saperne di più
Soluzioni per il quadro elettrico