Smart Building

Building Intelligence

Sperimenta virtualmente le soluzioni Building IoT!

Scopri l'Industry Solution Center del gruppo Phoenix Contact a Bad Pyrmont in un giro panoramico a 360°. Muoviti virtualmente nell'edificio e constata di persona le possibilità della nostra gestione degli edifici basata sull'IoT.

Inizia ora
Smart Building dall'interno

La digitalizzazione è uno dei maggiori fattori di successo per le aziende industriali. Nel settore industriale questo cambiamento si chiama Industry 4.0 e descrive la digitalizzazione della produzione. I valori aggiunti e i benefici sono creati dall'interconnessione dei processi, che consente di interpretare tutti i dati disponibili e di utilizzare i dati e le risorse nelle applicazioni in modo ottimale. 

Negli edifici in cui devono essere integrati numerosi apparecchi, come le facciate, gli impianti elettrici o di riscaldamento, è necessaria una piattaforma per lo scambio di informazioni nell'Internet of Things degli edifici (Building IoT). L'edificio non è solo un dispositivo automatico con determinate funzioni commerciali, ma è un sistema di assistenza interattivo per le persone e può essere ampliato a piacere con funzioni personalizzate e intelligenti. Attualmente per i gestori stanno emergendo nuovi concetti innovativi, che risolvono il dilemma tra le esigenze individuali di comfort e le aspettative degli utenti.

Cos'è una Smart Home e cos'è uno Smart Building?

Smart Home

Il termine Smart Home si riferisce all'interconnessione comunicativa della protezione di edifici e degli elettrodomestici installati in modo permanente in un edificio residenziale. L'inquilino ottiene un maggiore comfort grazie a funzioni intelligenti, ad esempio il controllo e la regolazione individuale dell'illuminazione, dell'automazione di locali e del sistema di riscaldamento.

Oltre al controllo della protezione di edifici installata, l'inquilino può anche stabilire la comunicazione con i prodotti di consumo e gli elettrodomestici. Tagliare il prato, accendere la lavatrice o la macchina del caffè: se gli apparecchi sono interconnessi, è possibile automatizzare i processi e renderli più pratici.

Smart Building

Uno Smart Building è un edificio non residenziale che utilizza l'interconnessione comunicativa per incorporare le informazioni di tutti gli apparecchi degli impianti domestici (facciata, riscaldamento, ventilazione, climatizzazione ed elettrotecnica, ecc.) per ottimizzare il proprio funzionamento.

I dati e le informazioni dei singoli apparecchi vengono messi a disposizione ed elaborati in una piattaforma. Il monitoraggio tecnico ed energetico è utilizzato per identificare le esigenze e selezionare gli scenari d'azione. L'obiettivo è quello di fornire energia e risorse umane in modo lungimirante e secondo il fabbisogno, analizzando i dati. Il risultato è che le risorse sono preservate e i costi durante il ciclo di vita sono ridotti.

L'ottimizzazione ha una comprovata influenza su:

  • La riduzione dei costi di manutenzione e riparazione attraverso, ad esempio, la manutenzione predittiva con Augmented Reality.
  • L'aumento dell'efficienza energetica e la conseguente riduzione dei costi.
  • L'aumento dell'efficienza dei dipendenti grazie all'ottimizzazione della temperatura dei locali e del comfort.