Progettazione degli edifici
Building Intelligence – Flexible and smart operation.
Progettazione di sistemi per edifici attraverso l'integrazione integrale di dati sulle attività manifatturiere e intersettoriali nel framework Emalytics basato sull'IoT
Migliorare le prestazioni dell'edificio e ottimizzare economicamente i processi con gli indicatori chiave di prestazione (KPI)
Concetti di locali, adattati in modo flessibile e orientati ai benefici, aumentano l'attrattiva del mercato
Gestione fluida delle operazioni grazie alla digitalizzazione: rivoluzione dei processi con una progettazione completa
Le modalità secondo le quali gli edifici vengono progettati, costruiti e gestiti oggi devono essere concepite in modo tale da rendere disponibili i potenziali. Secondo noi, il fondamento di tale processo è la creazione di una base digitale, nonché il riflesso dei processi delle esigenze della digitalizzazione.
Progettazione completa degli edifici: approccio olistico delle attività manifatturiere
Progettazione completa degli edifici
Approccio olistico delle attività manifatturiere
Per la costruzione di uno Smart Building, in cui le varie attività manifatturiere sono interconnesse tra loro, in fase di progettazione è necessario un design olistico e integrale del sistema di costruzione. Gli impianti tecnici di uno Smart Building interagiscono tra loro e si scambiano informazioni per consentire un funzionamento efficiente. Ciò richiede una pianificazione dell'integrazione di tutte le attività manifatturiere degli equipaggiamenti tecnici per l'edilizia già durante la fase di progettazione. Le funzioni dei vari prodotti, sistemi e impianti devono essere coordinate nella fase di progettazione in modo da ottenere il massimo beneficio possibile per gli investitori, gli utenti e i gestori.
Tutti coloro che sono coinvolti nel processo hanno la stessa visione e gli stessi concetti per uno spazio flessibile e un uso efficiente dell'energia; allo stesso modo il funzionamento efficiente degli impianti di alimentazione di base come il riscaldamento, la ventilazione, la climatizzazione (HVAC) è progettato in modo integrato con il minimo sforzo aggiuntivo.