Monitoraggio delle pale del rotore

Monitoraggio delle pale del rotore Monitoraggio modulare delle condizioni per un funzionamento ottimizzato dell'impianto

Gli impianti ad energia eolica si sono molto evoluti negli ultimi anni. Una macchina è diventata nel frattempo una centrale elettrica molto complessa. Impianti ad energia eolica sempre più grandi con pale del rotore sempre più lunghe richiedono un monitoraggio e una regolazione molto più complessi. Le pale del rotore in particolare sono esposte a carichi elevati. Hanno un alto potenziale di usura e danni. Grazie al monitoraggio continuo, è possibile riconoscere tempestivamente i danni. Si evitano così costose riparazioni e lunghi tempi di fermo.

Applicazione

Il monitoraggio delle condizioni della pala del rotore è un'attività delicata, soprattutto per diametri del rotore sempre più grandi. Un corretto monitoraggio aumenta l'efficienza dell'impianto e svolge importanti funzioni di sicurezza per proteggere l'impianto ad energia eolica da eventuali danni.

Blade Intelligence Controllo delle condizioni attraverso una tecnologia di misurazione innovativa

Con la nostra soluzione di monitoraggio Blade Intelligence hai sempre una panoramica delle condizioni delle pale del rotore che consente di reagire agli eventi prontamente, già in fase iniziale. Blade Intelligence consiste nella combinazione di rilevamento della presenza di ghiaccio, controllo del carico, misurazione della corrente di fulmine e monitoraggio della struttura. La nostra soluzione è disponibile in diverse varianti. Inoltre, può essere adattata e integrata in modo affidabile nei sistemi esistenti.

Image Map interattiva: Topologia della soluzione Blade Intelligence per il monitoraggio delle pale del rotore con sensori e unità di valutazione
Sensore per il controllo del carico
Sensore per la misurazione dei carichi sulla pala del rotore degli impianti a energia eolica. Con schermatura magnetica e compensazione della resistenza del cavo.
Maggiori informazioni
Sensore per il controllo del carico
Sensore per il monitoraggio della struttura
Sensore per il monitoraggio della struttura sulla pala del rotore. È necessario un solo sensore per ogni pala del rotore. Misura l'accelerazione su due assi e la temperatura.
Maggiori informazioni
Sensore per il monitoraggio della struttura
Sensore per la misurazione della corrente di fulmine
Sensore di fulmini ottico per il rilevamento e l'analisi continui delle scariche atmosferiche. Grado di protezione IP67.
Maggiori informazioni
Sensore per la misurazione della corrente di fulmine
Sensore per il rilevamento della presenza di ghiaccio
Sensore di temperatura e ghiaccio senza fili per impianti ad energia eolica autoadesivo per il montaggio su pala del rotore, torre o funivia, comunicazione con il ricevitore radio.
Maggiori informazioni
Sensore per il rilevamento della presenza di ghiaccio
Unità di valutazione
I sensori forniscono i dati per il monitoraggio delle pale del rotore a questa unità di valutazione comune.
Maggiori informazioni
Unità di valutazione
Quadro elettrico per il monitoraggio delle pale del rotore

Unità di valutazione della soluzione modulare Blade Intelligence

Struttura modulare del sistema

Il design modulare della soluzione Blade Intelligence consente una combinazione personalizzata delle singole soluzioni, a seconda delle necessità. I sensori, sviluppati appositamente per l'impiego sulla pala del rotore, forniscono tutti i dati necessari per l'elaborazione all'interno di un'unità di valutazione comune. L'ampliamento con sensori aggiuntivi è possibile in qualsiasi momento. Le nuove tecnologie e i sensori wireless consentono una gestione sostenibile ed efficiente della manutenzione e, al tempo stesso, un efficiente retrofitting delle turbine esistenti.

Contatto personale
Richiedi ora una soluzione personalizzata!
Siamo a tua completa disposizione per consigliarti e discutere con te delle tue esigenze di progetto specifiche.
Contattaci
Team eolico nel paesaggio invernale davanti alle turbine eoliche